用于手指保护的安全光栅

最小空间要求,最大程度保护

图片组,安全光栅PSENopt和PSENopt II

对于需要非常短安全距离的应用 ,您可以使用Pilz 安全光栅PSENopt和PSENopt II由于反应时间短,它们是手指保护应用的理想选择,并且可以放置在靠近危险点的位置。凭借其精细的分辨率,传感器检测手指并立即触发安全关机命令。您可以将安全光栅置于非常靠近危险区域的位置。特别适用于具有开放式干预区域或人员直接在危险区域工作的应用。

结合Pilz小型控制器PNOZmulti 2,您可以为您的应用提供安全,高效的完整解决方案 - 从传感器到控制技术,再到风险评估和符合性声明。

安全光栅PSENopt–广泛的应用选项

安全光栅PSENopt Slim和PSENopt Advanced 是实施手指保护应用的理想选择。由于PSENopt slim的超薄设计和集成的级联功能,PSENopt slim也可以很简单地集成到空间有限的工厂中。PSENopt Advanced提供了更多的功能,如屏蔽、消隐和级联,应用范围非常广泛。

  • 用于符合EN ISO 13849-1标准的最高达到PL d (3类)和PL e (4类)应用
  • 扩展的功能,如屏蔽、消隐、级联等
  • 无盲区,提高安全性
  • 扁平设计节约空间和成本
  • 快速、简单的组装、安装和调试
  • 作为附件,PMMA丙烯酸管提供保护,以提高IP保护等级要求
产品图片,安全光栅PSENopt 苗条

Pilz安全距离计算器

直接在我们的在线工具中正确计算安全距离。

您需要计算安全光幕与危险点之间的正确安全距离?使用我们的Pilz安全距离计算器,您可以根据EN ISO 13855轻松计算所需距离,并获得合适的产品。

立即开始!

使用中的安全光栅PSENopt II

由于非常坚固,PSENopt II安全光栅提供了对冲击、碰撞和振动的保护 - 是在恶劣的工业环境中使用的理想选择。

除了用于PL e以下应用的4类光栅外,3类光栅可用于PL d以下的应用,而且是世界上第一个具有UL证书的3类安全光栅!

  • 抗冲击能力高达50g
  • 可有效抵御灰尘和污物污染
  • 温度范围为-25°C至+60°C
  • 用于符合EN ISO 13849-1标准的最高达到PL d (3类)和PL e (4类)应用
  • 由于没有盲区(除了150 mm的受保护区域高度),安全性更高 
  • 连接:接收器和发射器各有1个 M12、5针猪尾接头
  • 尺寸35 x 40 mm
  • 由于编码,可在近距离安装多个设备
  • 屏蔽臂可用于启用屏蔽应用程序
  • 简单的布线和装配

PSENopt和PSENopt II两个产品组都有多种附件可供选择 – 从偏置后视镜和后保护器到屏蔽支架。您可以在连接技术下找到相应的电缆、连接器和适配器。精彩不容错过!

安全光栅的优势

  • 快速响应时间
  • 节省空间且安全
  • 分辨率为14 mm的紧密网格射束场
  • 用于达到PL d / SIL CL 2或PL e / SIL CL 3的应用中
  • 符合并通过了EN IEC 61508和EN IEC 61496-1/-2标准。
  • PSENopt II类型3安全光栅:适用于PL d以下应用的高效解决方案–具有UL认证
  • 集成编码为机器上的定位提供了高度的灵活性
  • 无盲区:灵活应用,高度安全
  • PSENopt II安全光栅具有50 g的抗冲击性,可防止冲击,碰撞和振动

直接在危险区进行进入防护

在机器前方有人,带安全光栅

我们的安全光栅PSENopt和PSENopt II型号可实现最佳的手指保护应用。您可以将设备放置在距离危险点尽可能近的位置。安全光栅可以快速而方便地组装和调试,对于有开放干预区的机器,如SMD取放机,或加工中心,如铣床或车床,是理想的选择。

饮料包装 - 使用坚固的光幕 PSENopt II
-    由于灌装过程中的振动,对坚固性要求很高
-    入口点直接位于危险区域: 直接在危险点装配,使生产过程顺利进行
-    由于减少了生产停顿,提高了生产效率

金属表面处理 - 使用PSENopt II的生产性和人体工程学保障
-    安全光栅在闸门打开时被激活
-    可以不受限制地进行手动装卸工件
-    安装简单并集成到机器上

更多信息:

我们的安全光栅运行:

用于身体或手部保护的安全光栅:

我们的产品范围: 用于手指保护的安全光幕

顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 巴西: + 55 11 4942-7032
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧洲

  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 英国: +44 1536 460866
  • 西班牙: +34 938497433
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 丹麦: +45 74436332
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 荷兰: +31 347 320477

亚太

  • 新加坡: +65 6829 2920
  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 泰国: +66 210 54613
  • 中国: +86 400-088-3566
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段