用于手部保护的安全光栅

工作不受干扰,提供最佳保护

图片组,PSENopt,多功能,纤薄,opt II

安全光栅PSENopt和PSENopt II的紧密啮合光束场是所有需要手部保护的应用的理想选择。优点:您可以将安全光幕放置在靠近危险区域的位置,从而节省宝贵的空间。这样,您的员工就有了最佳的保护,工作流程也不会中断。是空间有限的生产工厂的理想选择。结合我们的安全控制技术,您可以为您的工厂获得安全,经济的完整解决方案。

安全光栅PSENopt–广泛的应用选项

PSENopt系列中的安全光栅在其应用中具有多种用途。除了基础的2类光栅外,PSENopt Advanced还提供了扩展功能,如屏蔽、消隐和级联。凭借其超薄的设计和级联功能,PSENopt slim是空间关键应用的理想选择。

  • 用于符合EN ISO 13849-1标准的最高达到PL d (3类)和PL e (4类)应用
  • 扩展的功能,如屏蔽、消隐、级联等
  • 扁平设计节约空间和成本
  • 快速、简单的组装、安装和调试
PSENopt II安全光栅

使用中的安全光栅PSENopt II

由于非常坚固,PSENopt II安全光栅提供了对冲击、碰撞和振动的保护,因此是在恶劣的工业环境中使用的理想选择。除了用于PL e以下应用的4类安全光栅外,还有可用于PL d以下应用的3类安全光栅–通过UL认证。可用的屏蔽支架还意味着实施屏蔽应用没有问题。

  • 抗冲击能力高达50g
  • 可有效抵御灰尘和污物污染
  • 温度范围为-25°C至+60°C
  • 用于符合EN ISO 13849-1标准的最高达到PL d (3类)和PL e (4类)应用
  • 由于没有盲区(除了150 mm的受保护区域高度),安全性更高 
  • 连接:接收器和发射器各有1个 M12、5针猪尾接头
  • 尺寸35 x 40 mm
  • 由于编码,多个安全光栅可以安装在附近
  • 简单的布线和装配
PSENopt II安全光栅

PSENopt和PSENopt II两个产品组都有多种附件可供选择 – 从偏置后视镜和后保护器到屏蔽支架。您可以在连接技术下找到相应的电缆、连接器和适配器。精彩不容错过!

优势

产品图片,PSENopt
  • 安全认证:适用于EN IEC 61496 PL d及以下应用的3类安全光幕,以及可提供的4类安全光幕
  • 适用于狭窄空间
  • 生产效率高:反应时间短,无盲区
  • 通过LED提供人性化诊断,减少停机时间
  • 装配简单快速
  • PSENopt II具有50g的抗震能力,适合在恶劣的工业环境中使用。
  • 一站式服务:安全控制器、安全光幕以及全面的服务和培训产品

经过空间优化的应用,带有安全光栅,可保护手部

我们的安全光栅PSENopt和PSENopt II为手部保护应用提供了理想的保护,并优化了空间。当与我们的安全控制技术相结合时,您将获得适合您工厂的安全,经济的完整解决方案。

采用安全光栅PSENopt II和两根镜柱,为印刷机提供多面保护

采用安全光栅PSENopt II和两根镜柱,为印刷机提供多面保护

  • 保护入口和出口区域,以防工具更换
  • 节省空间,成本和安装时间

 

安全光栅PSENopt Advanced提供出入保护和后部入侵保护,具有集成级联功能

安全光栅PSENopt Advanced提供出入保护和后部入侵保护,具有集成级联功能

  • 只需使用一个安全光栅,即可简单地保护相邻的受保护区域,例如机器的前部,顶部和后部
  • 有效的侵占和后方通道保护
  • 非常适合空间有限的小型机器。
  • 使用PSENopt Configurator可简化配置与调试

安全光栅PSENopt Slim可为空间关键型应用提供良好保护

  • 非常适合狭窄空间以及门和门
  • 扁平设计节约空间和成本
  • 无盲区,提高安全性
  • 有效的侵占和后方通道保护

Pilz安全距离计算器

安全光栅的正确安全距离

我们使用Pilz安全距离计算器为计算安全光栅上的安全距离提供支持。必要距离根据EN ISO 13855和您的信息计算得出的。然后就会直接显示适合您的正确产品

立即开始!

更多信息:

详细了解我们的安全光栅运行情况!

 

我们的产品范围

顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 巴西: + 55 11 4942-7032
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)

欧洲

  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 西班牙: +34 938497433
  • 英国: +44 1536 460866
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 丹麦: +45 74436332

亚太

  • 泰国: +66 210 54613
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 新加坡: +65 6829 2920
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段