PNOZsigma安全继电器

急停继电器以最小宽度实现功能最大化

PNOZsigma 安全继电器将多年经验与当今最先进的安全技术结合起来。使用 紧急停止继电器 ,您可以轻松实现 最高的安全性和成本效益

急停继电器集多种功能于方寸之间,以最小宽度实现多功能性。在更小的空间内更快、更灵活且更高效地利用安全技术。

急停继电器的应用和特性

急停继电器的特点

除了急停按钮、安全门、光栅、双手控制装置和时间的安全监控,还提供一系列的特殊应用,如速度监控或安全制动控制。许多设备适合在最高5000米的高原使用。现在就对您的应用使用 PNOZsigma!

  1. 快速安装:采用推入式弹簧端子
  2. 接线工作减少20%:连接器用于扩展触点
  3. 简单配置:端子的设计和位置在所有设备版本上都是相同的:因此,在配置、安装和诊断过程中,总是可以快速分配连接和设备
  4. 最大灵活性:可选择的操作模式和定时器功能
  5. 快速诊断:通过6个LED - 无需外部测量设备
  6. 通过弹簧夹快速组装:无需工具
  7. 防窜改:设置元件有可锁盖

应用选项PNOZsigma安全继电器

用于紧急停止、安全门、光幕的PNOZsigma安全继电器

在监控紧急停止、安全门或光幕时,每个安全功能使用一个PNOZsigma安全继电器。下面是每种设备的应用选项和功能的概述。

类型 PNOZ s1 PNOZ s2 PNOZ S3 PNOZ s4 PNOZ s4.1
紧急停止
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
安全门
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
光幕    
  •  
  •  
  •  
性能水平(PL) c e e e e
安全完整性等级(SIL)CL 2 3 3 3 3
输出触点(安全) 2 3 2 3 3 3
宽度(mm) 12.5 17.5 17.5 22.5 22.5
特别批准 - - - - 燃烧器控制/
燃烧器管理 EN 50156-1

进入在线商城

PNOZsigma安全继电器用于双手监控

PNOZsigma产品系列中的安全继电器PNOZ s6和PNOZ s6.1可以用于双手按钮的安全监测。这两种设备都符合EN 574标准中关于安全双手监控的要求。

  • PNOZ s6:IIIC型双手监控。符合EN ISO 13849-1标准PL e等级,符合IEC 62061标准SIL CL 3等级
  • PNOZ s6.1:IIIA 型双手监控。符合EN ISO 13849-1标准PL c等级,符合IEC 62061标准SIL CL 1等级

进入在线商城

PNOZsigma安全继电器用于时间监控

安全继电器PNOZ s5和PNOZ s9可作为定时继电器用于监控急停、安全门或光幕。PNOZ s5计时器继电器是一种基础单元,具有断开延时功能。PNOZ s9安全继电器可用作断开延时、闭合延时或脉冲计时继电器。它还可以结合基础单元用作延迟或瞬时触点扩展模块。

  • PNOZ s5:单/双通道接线,断开延时,符合EN 609475-1、EN 60204-1标准
  • PNOZ s9:单通道接线,断开延时,闭合延时,脉冲,可用作基础单元或触点扩展模块

进入在线商城

PNOZsigma 安全继电器 - 接触扩展模块

PNOZsigma产品系列的触点扩展模块用于增加可用触点的数量。它们可以用作扩展装置,用于增加基础单元的安全触点数。

类型 性能级别 (PL) 安全完整性级别 (SIL) CL 输出触点 (安全) 半导体输出 (安全) 宽度 (mm)
PNOZ s7 e 3 3 - 17.5
PNOZ s7.1 e 3 3 - 17.5
PNOZ s7.2 e 3 4 - 17.5
PNOZ s8 c 2 2 - 12.5
PNOZ s10 e 3 4 - 45
PNOZ s11 e 3 8 - 45
PNOZ s20 e/d 3/2 - 2 22.5
PNOZ S22 e 3 2x3 2x1 22.5

进入在线商城

我们的产品范围:PNOZsigma

双手监控

PNOZsigma产品系列中的安全继电器用于双手按钮的安全监控。提供两个版本:IIIC类和IIIA类(依据标准EN 574)。

监控急停按钮、安全门、光栅

PNOZsigma安全继电器监控急停装置、安全门或光障。每项安全功能使用一个PNOZ安全继电器。

触点扩展模块

PNOZsigma产品系列中的即时触点扩展模块用于增加可用触点的数量。它们可以用作基础单元上安全触点的扩展模块。基础单元是具有反馈回路监控的所有安全继电器或安全控制系统。

附件

PNOZsigma安全继电器附件,例如端子、连接器和热敏电阻。

时间监控

PNOZ s5安全继电器具有延时断电功能,并可以用作计时器。PNOZ s9安全继电器可以用作脉冲计时器或触点扩展模块。

PNOZ s30安全速度监控器

速度监控器用于静止、速度、位置和速度范围的安全监控。根据EN ISO 13849-1 PL e级和EN IEC 62061 SIL CL 3级的要求对旋转方向进行安全监控。

PNOZ s50 安全继电器 - 安全制动控制

PNOZ s50 安全继电器适用于安全制动控制和恒速制动器或安全制动器的监控。

PNOZ s60安全电压监控继电器

电压监控继电器用于安全监控具有中性导体的单相或三相电源的断电。
顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 巴西: + 55 11 4942-7032
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧洲

  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 丹麦: +45 74436332
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 西班牙: +34 938497433
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 英国: +44 1536 460866
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 葡萄牙: +351 229 407 594

亚太

  • 新加坡: +65 6829 2920
  • 泰国: +66 210 54613
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 中国: +86 400-088-3566
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段