PNOZ X 安全继电器的可靠性和稳健性久经考验。它们应用范围广泛用,且适应多样化的安全应用。每项安全功能使用一个 PNOZ X 安全继电器。它的技术特性是采用无源和使用双继电器技术的机电式触点。尺寸范围为 22.5 至 90 mm,触点数量从两个到八个不等。无论您有什么样的安全要求 – PNOZ X 已在每天严苛的工业环境中数百万次地证明了自己。
PNOZ X安全继电器
针对您的应用定制的安全解决方案
适用于各种应用的合适 PNOZ X 继电器 - 优点一览
- 适用于所有安全功能的丰富产品类型
- 高性价比
- 采用弹簧加载或螺丝式连接的直插式端子缩短了调试时间
- 以低空间要求实现最高安全性
- 通用电源提供高度的应用灵活性
- 机电式、坚固、紧凑
PNOZ X – 不仅仅适用于日常安全应用
我们的产品范围:PNOZ X
总部
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国
电话: +49 711 3409-0
电子邮件: pilz.gmbh@pilz.de
技术支持
电话: +49 711 3409 444
电子邮件: support@pilz.com
美洲
- 墨西哥: +52 55 5572 1300
- 巴西: + 55 11 4942-7032
- 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
欧洲
- 爱尔兰: +353 21 4804983
- 奥地利: +43 1 7986263-444
- 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 意大利: +39 0362 1826711
- 俄罗斯: +7 495 6654993
- 西班牙: +34 938497433
- 丹麦: +45 74436332
- 瑞士: +41 62 889 79 32
- 德国: +49 711 3409 444
- 比利时: +32 9 321 75 70
- 土耳其: +90 216 5775552
- 荷兰: +31 347 320477
- 法国 (免费电话): +33 3 88104000
- 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
- 葡萄牙: +351 229 407 594
- 英国: +44 1536 460866
亚太
- 韩国: +82 31 778 3390
- 新西兰: +64 9 6345350
- 日本: +81 45 471 2281
- 中国台湾: +886 2 25700068
- 新加坡: +65 6829 2920
- 泰国: +66 210 54613
- 中国: +86 400-088-3566
- 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334