PMIvisu——配备已预先安装的可视化软件的可视化终端

PMIvisu v8 - 配备可视化软件的HMI面板

PMIvisu v807、v812和v815现已配备高性能可视化面板。PMIvisu设备代表一种预装且经过授权的解决方案包——包含PMI操作终端PASvisu可视化软件。使用PMIvisu面板和PNOZmulti小型控制器PSS 4000自动化系统,受益于专业、一目了然的设备和机械可视化!

这些电容式显示器配备了Windows 10 IoT操作系统,有7英寸、12.1英寸和15英寸三种尺寸。PMI Assistant软件可供您轻松调试和管理面板。

诊断和可视化面板PMIvisu v8

诊断和可视化面板PMIvisu v7e

PMIvisu v704e和v707e现已配备最佳性价比的诊断和可视化面板。PMIvisu设备代表一种预装且经过授权的解决方案包——包含PMI操作终端和PASvisu可视化软件。使用PMIvisu面板和PNOZmulti小型控制器,会让您从专业、一目了然的工厂和设备可视化中受益!

这些电容式显示器配备了Linux操作系统,有4.3英寸和7英寸两种尺寸。PMI Manager软件可供您轻松调试和管理面板。PMI v7系列中的操作终端是高品质的“德国制造”。

诊断和可视化面板PMIvisu v7e

PMIvisu HMI面板的比较

PMiviu HMI面板 PMIv7 PMIv8 PC
硬件
4.3英寸 -  
7英寸 -
12.1英寸 - -
15.6英寸 - -
认证 CE,UL 508 CE, cULus -
内存[RAM] 2 GB 32 GB mSATA SSD 最小32 GB
工作内存[RAM] 512 MB 4 GB 最小4 GB
以太网 1x 2x -
USB 2.0 1x 2 x -
USB 3.0 - 1x -
HDMI - 1x -
GbE - 2x -
VGA - 1x -
操作系统 Linux Windows 10 IoT 来自Windows 10
软件
预先安装的可视化软件 PASvisu PASvisu
调试工具 PMI Manager PMI Assistant PASvisu Installer
许可的变量数量[集成] 150变量 500变量 0变量
可视化和诊断 PNOZmulti
可视化和诊断程序PSS4000 -
OPC UA客户端协议
ModbusTCP协议
数据源数量 3 8 16
页数 25 60 100
变量数 400 2000 4000
警报数 100 800 2000

 

PMIvisu控制单元的优点和特性

  • 预安装可视化软件PASvisu提供专业可视化
  • 电容式玻璃触摸屏经久耐用
  • 强大的处理器实现快速可视化
  • 经过整合和预配置的HMI功能可确保高效配置项目
  • PMI Assistant / PMI Manager简化了调试和管理
  • 支持Unicode的语言管理使之国际通用
  • 访问权限通过集成的用户管理器分配
  • 最多包含500个变量,用于与包含的控制器进行数据交换
  • PLC和安全模块状态的丰富图形可视化库、诊断列表和许多其他特性
  • 设计、开发和制造 - 德国制造
PMIvisu优点一览

我们的产品范围:PMIvisu

顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 巴西: + 55 11 4942-7032

欧洲

  • 英国: +44 1536 460866
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 西班牙: +34 938497433
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 丹麦: +45 74436332
  • 意大利: +39 0362 1826711

亚太

  • 日本: +81 45 471 2281
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 新加坡: +65 6829 2920
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 泰国: +66 210 54613
  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 韩国: +82 31 778 3390
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段