PITgatebox按钮单元

简化安全门系统的操作

PITgatebox按钮单元

通过按钮单元PITgatebox,您可以轻松灵活地控制安全门开关和系统。此外,由于集成了PITreader用户验证功能,还增加了另一个安全因素。这样就可以在操作安全门之前通过RFID应答器检查用户权限。根据员工的资格和职能,可确保仅正确的群体能访问系统。

认证成功后即可控制机器,如激活、停止重置。从而能为您的机器提供最佳保护,以防止错误操作,或甚至是操纵。由于采用了超薄设计,坚固耐用的操作单元可快速、轻松地安装到传统型材系统中。

特别是当与 安全锁定装置PSENmlock和PSENslock结合使用时, PITgatebox为您提供了一站式模块化安全门解决方案,可根据您的个人需求量身定制,并在需要时提供集成身份验证。

PITgatebox按钮单元使用PITreader卡片单元 – 带访问权限系统的控制单元

使用单独的RFID卡,员工可以通过集成PITreader卡片单元的PITgatebox进行身份验证。这样便可保证只有经过授权的员工才能访问设备,并且可以实施激活、停止或复位机器等命令。

访问权限通过单独写入的应答器卡片PITreader提供。公司现有的RFID卡片也可使用,熟悉的PITreader钥匙也可继续使用。与所有PITgatebox版本一样,这款坚固耐用的控制装置采用超薄设计,可快速、轻松地安装到传统的型材系统中。

PITgatebox按钮单元使用PITreader卡片单元 – 带访问权限系统的控制单元

PITgatebox按钮单元优点一览

  • 通过简单的操作功能实现最佳质量和设计
  • 带RFID密钥的PITreader,用于激活PITgatebox
  • 高品质压铸锌金属IP65外壳,对冲击、振动和碰撞具有极强的耐受能力
  • 超薄外壳可节约标准铝型材系统的安装空间
  • 集成的可旋转安装支架使安装更灵活
  • M12 12针连接,安装简单、快速且无需接线

按钮单元的使用和应用

  • 按钮单元可用于控制机器(例如压机)和设备
  • 与PSENmlock或PSENslock等安全锁定装置的多功能组合,例如用于推拉门和平开门的组合
  • 执行其他机械工程指令,例如激活、停止或复位设备

我们的产品范围:

PITgatebox按钮单元

按钮单元可控制安全门开关和系统,以及激活、停止和复位设备和机械,有四种预先配置的类型。

PITgatebox按钮单元的附件

在这里,您将找到PITgatebox按钮单元的附件和备件。

配备PITreader的PITgatebox按钮单元

具有访问权限系统(用于控制安全门开关和系统)的操作单元。
顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 巴西: + 55 11 4942-7032
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)

欧洲

  • 荷兰: +31 347 320477
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 西班牙: +34 938497433
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 英国: +44 1536 460866
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 丹麦: +45 74436332

亚太

  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 新加坡: +65 6829 2920
  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 泰国: +66 210 54613
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段