急停按钮PITestop

使用急停按钮,在危险情况下确保安全

使用急停按钮,在危险情况下确保安全

根据机械指令,工厂和机械设备必须安装急停装置,以便在紧急情况下避免或降低危险。使用急停按钮PITestop在危险情况下关闭您的设备。PITestop在全球被广泛采用,可满足所有国际相关标准和法规,如:EN/IEC 60947-5-1、 EN/IEC 60947-5-5和EN ISO 13850。

各种版本的产品针对任所有工厂情况为您提供适合的急停按钮:包括发光按钮、带钥匙或防护套的版本、 IP67防护类型等。还可根据面板或表面安装版本选择各种急停按钮。

您会在“连接技术”下方的页面上找到所需的电缆、连接器和适配器附件。

在各种情况下确保安全性——优势一览

  • 符合标准的蘑菇型急停按钮
  • 多样化的急停按钮可以在各种情况下提供最高等级的安全性
  • 发光型,带钥匙,符合卫生要求(IP 69K)
  • 通过面板和表面安装版本实现简便灵活装配
  • 借助急停符号,无需另外使用操作语言标签
  • 通过快速连接技术(直插式技术)实现集成监控功能

急停按钮特性

急停按钮特性
  • 左/右旋转后锁紧
  • 由于具有彩色环执行指示器,因此开关位置清晰可见
  • 带或不带Pilz图标和急停符号


PITestop active

  • 启用时发光
  • 可选配带M12连接的表面安装外壳

作为完整解决方案的PITestop

PITestop急停按钮可与Pilz所有安全控制系统配合使用。串联的急停开关将显著减少您的接线工作量!串联电路可扩展至包含多达50个急停按钮。

作为完整解决方案的PITestop

急停按钮可用于所有工业领域中的应用

我们的产品线:急停按钮PITestop

成套急停按钮PITestop

各种面板及表面安装类型的预装配成套件可方便您轻松进行选择。

PITestop/stop触点功能块

利用独立的触点功能块改造或完善独立的急停按钮。

PITestop/stop按钮

从我们丰富的模块系列中选择正确的急停按钮:例如,发光按钮、带钥匙或防护套的版本、 IP67防护类型。

PITestop/stop

在这里您将找到适合PITestop/stop的附件。
顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 巴西: + 55 11 4942-7032
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)

欧洲

  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 英国: +44 1536 460866
  • 丹麦: +45 74436332
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 西班牙: +34 938497433
  • 比利时: +32 9 321 75 70

亚太

  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 泰国: +66 210 54613
  • 新加坡: +65 6829 2920
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段