操作元件PIToe

紧凑型按钮,适合各种用途

操作元件PIToe

这些结构紧凑的控制和信号设备在设备运行时用途广泛,可以切换和显示数字输入和输出。例如,可以选择和显示操作模式。

操作元件适用于符合EN 60947-5-1标准的直径为22.5mm的安装开口,具有防旋转保护功能。因此,它们能与设备和机器设计完美融合,是安装或改装到控制台、控制面板或指挥面板的理想选择

操作元件PIT oe ETH - 可激活的以太网端口

作为一种工业以太网接口,PIT oe ETH可以通过电气方式完全激活和停用,其工作方式类似于工业PC的扩展以太网接口。因此,授权人员可以选择临时激活界面,以便安装新程序或配置,或创建备份副本。接口元件可通过任何控制器激活。在与PITreader输出相结合的情况下,只有在获得相应许可后才能激活。这可确保仅允许授权人员访问。

前往在线商城

操作元件PIT oe ETH

操作元件PIT oe USB - 用于设备和机械的可激活USB接口

PIT oe USB上的可激活USB 2.0主机接口可以导入程序和删除数据,而无需进行任何操作也可以连接键盘或鼠标。USB端口通过24V信号被激活;“准备就绪”的状态通过LED环显示。

与PITreader结合使用时,只有在获得相应权限后才能激活。这可确保仅允许授权人员访问。不使用时,盖子可保护结构紧凑、坚固耐用的操作元件,防护等级达到 IP65。

前往在线商城

操作元件PIT oe USB

操作元件PIToe - 给您带来的好处

  • 用于切换和显示数字输入和输出的紧凑型操作元件
  • 适用于22.5mm的安装开口,符合EN 60947-5-1标准
  • 背光LED显示屏
  • 完全适配您的控制台设计
  • 对Pilz操作模式选择解决方案的理想补充

我们的产品范围:操作元件PIToe

顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 巴西: + 55 11 4942-7032
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)

欧洲

  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 英国: +44 1536 460866
  • 丹麦: +45 74436332
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 西班牙: +34 938497433
  • 比利时: +32 9 321 75 70

亚太

  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 泰国: +66 210 54613
  • 新加坡: +65 6829 2920
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段