伺服放大器PMC SI6和PMC SC6安全运动

安全运动,最大机器输出!

图形,Safety in Motion logo

通过集成安全运动功能,我们的伺服放大器PMC SC6和SI6可实现最高性能等级PL e的安全性,适用于所有常见的电机反馈系统。这意味着您可以通过单独组合应用所需的所有安全功能,获得灵活、可扩展的安全解决方案。设备停机时间减少,尽管机器部件的安全要求不同,但仍能实现高生产效率。通过使用FSoE(基于EtherCAT的故障安全技术),安全运动解决方案被集成到机器的安全概念中,例如以安全小型控制器PNOZmulti 2作为控制中心

将安全运动集成到驱动装置中,可节省时间、减少错误并提高设置过程的安全性!

精确、高效、灵活

伺服放大器PMC SI6多轴系统:

伺服放大器PMC SI6多轴系统

借助紧凑型伺服放大器PMC SI6,您可以获得一个可扩展的多轴解决方案,它特别适用于四轴以上的大型设备和机械宽度仅为45 mm,可节省控制柜中的宝贵空间。伺服放大器可作为单轴和双轴控制器提供,并通过电源PMC PS6供电,该电源有两种不同的电源尺寸可供选择。由于可以并联运行多个电源,因此实现了电源的可扩展性。当使用双轴模块时,可能会产生不对称额定电流负载。这使您能够减少类型多样性,从而减少库存。多轴系统可根据各种应用进行调整,因此可组合成一个功能强大的窄幅多轴系统。

伺服放大器PMC SC6紧凑型系统

伺服放大器PMC SC6紧凑型系统

伺服放大器PMC SC6是一种可扩展的单机版解决方案,非常适合用于带有2至4个轴的紧凑型设备和机械宽度仅为45 mm,因此还可为控制柜节省空间。伺服放大器具有集成电源,可作为单轴和双轴控制器以及 异步和同步伺服电机使用。通过中间电路连接选项,伺服放大器PMC SC6将驱动器产生的能量用作不同驱动器的电机能量,因此特别节能。

紧凑、灵活、可组合的驱动控制器

有了PMC SC6和PMC SI6伺服放大器,您可以从紧凑设计灵活、可组合的驱动控制器中受益。对于控制柜中的六个轴,您需要的总宽度仅为180mm! 

通过电子电机铭牌可快速调试PMC SI6和PMC SC6,该铭牌以数字形式提供所有与机械和电子相关的电机数据,操作简单,参数设置安全。 

驱动控制器可以通过基于以太网的通信协议EtherCATPROFINET连接。

驱动器集成安全运动功能的优势

  • 由于响应时间短,所以提高了设备可用性并防止停机 
  • 根据EN 61800-5-2标准,使用一个编码器(标准反馈系统)实现安全运动功能,安全等级最高可达PL e 
  • 灵活的配置和快速调试 
  • FSoE连接减少了布线
产品图片,伺服放大器PMC SC6和PMC SI6

安全运动功能的特点

  • 独立于电机类型和反馈系统的开放式驱动解决方案 
  • 符合EN 61800-5-2标准的安全停止功能:STO,SS1,SS2 
  • 安全运动功能符合EN 61800-5-2最高可达PL e: SOS,SLS,SDI,SLI,SSR,可灵活调整误差反应 
  • 安全监控功能可提高生产效率:SOS-M,SLS-M,SDI-M,SLI-M,SSR-M,灵活调节误差反应 
  • 安全控制静态电流激活的机械制动器 
  • 在驱动控制器配置中配置安全功能  
  • EtherCAT FSoE接口可集成到机器的安全概念中,并确保驱动装置之间的交叉通信安全  
SOS,SLS,SSR,SDI的功能图以正方形排列

伺服放大器的特性PMC SI6和PMC SC6

伺服放大器的特性PMC SI6和PMC SC6
  • 单轴或双轴控制器,输出额定电流高达50 A(PMC SI6)或19A(PMC SC6),过载能力为250 % 
  • 紧凑型尺寸从45 x 343 x 265(宽x高x深 单位:毫米) 
  • 节省空间和成本的单电缆解决方案 
  • 集成EtherCAT或PROFINET通信 
  • 驱动集成安全功能,最高可达PL e:STO,SS1(终端,FSoE,PROFIsafe),安全运动(FSoE) 
  • 集成制动控制 
  • 编码器接口:EnDAT 3、EnDat 2.2、EnDat 2.1(12 VDC)、SSI、增量TTL、增量HTL、脉冲/方向HTL、分解器

用于多轴应用的伺服放大器

借助 伺服放大器PMC SI6和PMC SC6,您就拥有了从紧凑型到大型设备和机械的多轴应用的最佳解决方案。利用安全运动功能,您可以根据运行模式安全地监控应用中的速度,尤其是在设置、手动过程干预和其他各种应用场景中。  

与我们的IndustrialPI作为自动化控制器配合使用,伺服电机PMC EZ以及可配置的安全小型控制器 PNOZmulti 2,您将获得一个完整、经济、一站式的解决方案。

用于多轴应用的伺服放大器

完成您的解决方案

我们的产品范围:伺服放大器PMC SI6和PMC SC6

伺服放大器PMC SC6紧凑型系统

可扩展的独立解决方案,用于具有两到四轴的紧凑型设备和机械。

伺服放大器PMC SI6多轴系统:精确、高效、灵活

可扩展的多轴解决方案,用于四轴以上的大型设备和机械。

伺服放大器PMC SI6和PMC SC6的附件

伺服放大器PMC SI6和PMC SC6的兼容附件
顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 巴西: + 55 11 4942-7032
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)

欧洲

  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 西班牙: +34 938497433
  • 英国: +44 1536 460866
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 丹麦: +45 74436332

亚太

  • 泰国: +66 210 54613
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 新加坡: +65 6829 2920
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段