PMC EZ伺服电机

紧凑而强大

PMC EZ伺服电机

您可以用PMC EZ伺服电机实现许多应用。它们的紧凑设计是一个令人信服的特点,也使其成为对于空间要求较高的应用的理想选择。此外,您还可以从高动态和低齿槽扭矩中受益。

伺服电机PMC EZ适合与多轴系统PMC SI6和紧凑型系统PMC SC6结合使用。

借助一个电缆解决方案,共享电源和编码器接口

我们的伺服电机PMC EZ也提供了一个版本,只有一个共享电源和编码器接口。在这种情况下,它有一个带快速锁的可扭曲的插入式连接器。这种型号中,编码器和驱动控制器之间的连接服务是在电机的电源线中进行的。

通过节省编码器电缆,大大减少了布线工作,也减少了拖链中的空间要求。

PMC EZ伺服电机

PMC EZ伺服电机非常强大的优势

PMC EZ伺服电机的优点
  • 强大而坚固,适用于各种不同的应用领域
  • 由于非常紧凑的设计,功率密度高
  • 由于低齿槽扭矩,运行极其平稳,过程质量高
  • 凭借高动态性能,实现最大的循环率/机器输出
  • 最佳的散热产生了永久的高性能
  • 高分辨率的绝对值编码器系统,最大的控制质量和绝对定位
  • 非常适合与机载轴和狭窄的条件下使用
  • 高效率系数实现能源节省

PMC EZ伺服电机的功能

  • 光学或感应式测量原理
  • 系统精度高,分辨率高达23位
  • 多圈设计中可记录转数高达4096
  • 电子铭牌,用于快速、安全的调试
  • 与位置值一起传输的附加信息(EnDat® 2.2)
  • 带快速锁的可扭曲插入式连接器
  • 高温耐受性
  • 较高的抗振动和抗冲击性
PMC EZ伺服电机的功能

我们的产品范围:PMC EZ伺服电机

PMC EZ伺服电机

选择合适的伺服电机PMC EZ与伺服放大器PMC SI6和PMC SC6结合使用。
顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 巴西: + 55 11 4942-7032

欧洲

  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 西班牙: +34 938497433
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 丹麦: +45 74436332
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 英国: +44 1536 460866

亚太

  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 新加坡: +65 6829 2920
  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 泰国: +66 210 54613
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 中国: +86 400-088-3566
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段