PSSuniversal 工具

PSSuniversal 分布式 I/O 系统的配置向导

PSSuniversal 工具

PSSuniversal Assistant用于模块选型和分布式I/O系统PSSuniversal的配置。得益于PSSuniversal Startup工具,分布式I/O系统PSSuniversal能够快速完成调试。

用户可以首先执行布线和功能测试,然后再安装设备或机器。调试控制工具及现场总线系统时,完整外围设备已经过测试且功能正常。这意味着调试工作可以独立并行执行,从而减少依赖、节省时间!

优势概览

  • 快速而轻松地配置和调试 PSSuniversal 分布式 I/O 系统
  • 还可通过 USB 接口执行功能测试,无需连接控制器
  • 提供在线帮助
  • 最佳可用性
  • 强大而灵活的软件简化配置

PSSuniversal Assistant 的特性

PSSuniversal Assistant 的特性
  • PSSuniversal 模块的选择和配置
  • 完整的系统局限性测试
  • 确定机械尺寸
  • 生成部件列表
  • 兼容 Windows 7、8 和 10
  • 编程软件包含控制软件PSS WIN-PRO

PSSuniversal 启动工具

在对现场总线系统及控制器进行调试前,PSSuniversal 启动工具可执行分布式 I/O 系统 PSSuniversal 的独立外围设备测试。在测试期间,还可通过集成 USB 接口对 PSSuniversal 站执行功能测试,无需连接控制器。为了协助控制柜安装人员进行安装,提供了可用于测试接线的输入状态指示灯。启动工具兼容 Windows 7、8 和 10。

PSSuniversal 启动工具

我们的产品范围:PSSuniversal工具

PSSuniversal 工具许可证

从基本许可证到项目升级许可证 - 我们提供六种不同模式的许可证。
顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 巴西: + 55 11 4942-7032

欧洲

  • 英国: +44 1536 460866
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 西班牙: +34 938497433
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 丹麦: +45 74436332
  • 德国: +49 711 3409 444

亚太

  • 新加坡: +65 6839 2920
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 泰国: +66 210 54613
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 新西兰: +64 9 6345350
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段