PSSuniversal – PSS 4000自动化系统中的控制系统

安全和自动化的融合

安全和自动化的融合

凭借 PSS 4000 自动化系统,您可以执行各种安全及自动化项目。两个领域融合成完美匹配的系统,提供具有两种性能类别的控制器

PSSuniversal PLC 控制系统是互联的复杂设备的合适解决方案。它们既可以作为网络的一部分,也可以作为独立系统使用。PSSuniversal multi 控制系统适合用在机器上或小型工厂内。在与 I/O 模块一起使用时,您可以使用这些控制器创建针对您的个性化要求定制的控制系统。

PSSuniversal multi 和 PSSuniversal PLC 控制器可无故障连接现有自动化架构和各种第三方控制器。因此,它们可以作为 PLC 控制器或外围系统,用于安全及自动化用途。

一个解决方案满足各种要求 – 优点一览

  • 处理安全和自动化功能(无需反馈)
  • 各种硬件性能类别
  • 可作为独立控制器或网络的一部分使用
  • 模块化系统结构提供定制解决方案
  • 使用 PAS4000 软件简化复杂功能的处理
  • 独立于硬件的编程缩短项目时间
  • 可集成到现有自动化结构
一个解决方案满足各种要求

简化项目控制 – PSSuniversal 控制器优点一览

PSSuniversal 控制器的特性
  • PSSuniversal 模块总线,可连接最多 64 个 I/O 模块
  • 集成电源
  • SafetyNET p线性拓扑的集成切换功能
  • 用于存储设备项目和配置数据的 SD 卡
  • 符合国际安全标准 PL e 级要求
  • 升降机标准 EN 81-1/2 和 EN 50129
  • 可使用 PASmulti 图形程序编辑器进行配置,并根据 EN/IEC 61131-3 进行 PAS IL(指令表)、PAS LD(梯形图)和 PAS STL(结构化文本)编程

满足各种要求的多样化功能

各种组件与具体软件之间的完美互动是 PSS 4000 自动化系统的一大特色。不同的功能支持您实施自己的特定自动化项目:安全运动监控,用于快速切换操作的快速控制单元或安全电子旋转凸轮配置。基本要素:PSSuniversal PLC 或 PSSuniversal multi 控制器。

满足各种要求的多样化功能

应用和证书

应用和认证

我们全面的专业知识涵盖众多应用领域,并已应用于PSS 4000自动化系统的控制器。凭借各种不同功能,可以实施最多样化的应用。此外,带 -R 标记的 PLC 控制器具有特殊认证。而且,它们符合铁路领域、电梯/自动扶梯的标准。对于恶劣环境,我们提供坚固的 PLC 控制器 (-T),可以用在温度为 -40°C 至 70°C 的环境。

我们的产品范围:PSS 4000 自动化系统中的控制器

PSSuniversal PLC 控制器

PSSuniversal PLC 是 PSS 4000 自动化系统的“全能型选手”。可编程逻辑控制器(PLC)可使用主流的 EN/IEC 61131-3 语言进行标准和安全任务编程,还可使用 PASmulti 图形程序编辑器进行配置。凭借即用型软件功能块,可轻松实现标准化。
顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 巴西: + 55 11 4942-7032

欧洲

  • 英国: +44 1536 460866
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 西班牙: +34 938497433
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 丹麦: +45 74436332
  • 德国: +49 711 3409 444

亚太

  • 新加坡: +65 6839 2920
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 泰国: +66 210 54613
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 新西兰: +64 9 6345350
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段