安全的模块化铁路控制系统PSSrail

安全.模块化.数字化铁路.

灰底PSSrail产品图片

凭借PSSrail,Pilz推出了一款安全的模块化铁路控制系统为数字铁路带来了变革。该系统经铁路部门批准,最高可达安全标准SIL 4,可满足所有安全要求。得益于模块化设计,可根据您的需求理想、灵活地实现个性化要求。我们致力于PSSrail的标准化和开放性

我们的控制系统与EULYNX标准兼容,从而为铁路基础设施数字化项目的实施铺平了道路。PSSrail的创新性和独特性在于这些功能的组合:系统将所有功能组合在一起,以完成当前或未来的轨道控制任务。

数字化铁路的先驱

您可以将PSSrail用于各种信号应用,包括电动本地操作点或平交道口,以及数字联锁。例如,在这种情况下,PSSrail可用作对象控制器平台,从而以数字方式控制轨道上的现场组件,因此既可靠又经济。PSSrail提供的控制解决方案可以在运行过程中实现数字化,例如,可以升级到EULYNX标准

左侧有数字编号的铁轨

优点一览:

  • 数字化解决方案:使用Rasta和EULYNX实现铁路基础设施的数字化,并支持统一标准EULYNX的迁移 
  • 模块化和构建模块原则:模块化设计允许根据您的需求和要求对其进行单独配置  
  • 灵活性:可用于信号技术中所有可行的铁路应用,例如作为对象控制器平台  
  • 认证:安全完整性等级可达4(SIL 4),并根据相关EN铁路标准进行认证
  • 开放性:由于我们的铁路控制系统可集成到任何解决方案中,因此不会锁定供应商

我们的产品范围:

安全的模块化铁路控制系统PSSrail由适用于SIL 4的实际控制器以及各种硬件模块组成,其中包括一个CAN模块,用于简单集成现有系统。PSSrail还有一套软件,用于编程或配置用户程序。经铁路部门认证的功能模块存储在程序库中,可实现简单、快速的实施。得益于构建模块原则,用户可以设计出适合其需求的解决方案。

想要了解更多有关铁路行业自动化解决方案的信息?

我们安全的模块化控制解决方案

顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 巴西: + 55 11 4942-7032
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)

欧洲

  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 英国: +44 1536 460866
  • 丹麦: +45 74436332
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 西班牙: +34 938497433
  • 比利时: +32 9 321 75 70

亚太

  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 泰国: +66 210 54613
  • 新加坡: +65 6829 2920
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段