PSSuniversal 通信模块可执行多种应用。与 PSSuniversal I/O 模块一起使用时,可将模块用作现场层面的远程 I/O。这为定制外围扩展提供了最佳解决方案。通过常用工业通信协议连接更高级别控制器。作为PSS 4000自动化系统组成部分的PSSuniversal I/O特殊模块同样具有远程I/O功能。
PSSuniversal - 分布式 I/O 系统的通信模块
针对您的应用定制的解决方案
适合您的应用的定制解决方案 - 优点一览
- 通过常用现场总线协议进行控制层面的通信
- 在现场分布式处理安全相关和/或自动化功能
- 安全功能块切换提供最佳利用率
- 独立外设测试实现快速调试和轻松配置
- 缩短响应时间且无需反馈
- 用于连接中央控制器的经济高效的解决方案
快速轻松调试 - 特性一览
- 安全相关及标准控制功能 - 物理上混合但逻辑上分开
- 设计完全符合 EN 13849-1 4 类、IEC 61508 SIL 3 以及其它国际标准
- 使用我们的软件实现轻松配置
- 减少切换次数
- 耐高温模块
通过安全功能块切换进行无反馈通信
在发生危险事件时,安全区块切换可用于切断一系列标准输出(例如多个电机)的电源。因此,当发生潜在危险情况时,例如操作了急停按钮,可保证设备整个部分的安全关闭,而其他部分则继续工作。
利用PSSuniversal Assistant进行快速配置
通过“拖放”操作,简单快速地构建系统结构:PSSuniversal Assistant是此项任务的实用配置工具。可免费获取PSSuniversal Assistant。如果您购买了相应的许可证,即可启用其编程功能。
完美定制您的实际行业应用
我们的产品线:PSSuniversal 通信模块
总部
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国
电话: +49 711 3409-0
电子邮件: pilz.gmbh@pilz.de
技术支持
电话: +49 711 3409 444
电子邮件: support@pilz.com
美洲
- 墨西哥: +52 55 5572 1300
- 巴西: + 55 11 4942-7032
- 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
欧洲
- 爱尔兰: +353 21 4804983
- 奥地利: +43 1 7986263-444
- 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 意大利: +39 0362 1826711
- 俄罗斯: +7 495 6654993
- 西班牙: +34 938497433
- 丹麦: +45 74436332
- 瑞士: +41 62 889 79 32
- 德国: +49 711 3409 444
- 比利时: +32 9 321 75 70
- 土耳其: +90 216 5775552
- 荷兰: +31 347 320477
- 法国 (免费电话): +33 3 88104000
- 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
- 葡萄牙: +351 229 407 594
- 英国: +44 1536 460866
亚太
- 韩国: +82 31 778 3390
- 新西兰: +64 9 6345350
- 日本: +81 45 471 2281
- 中国台湾: +886 2 25700068
- 新加坡: +65 6829 2920
- 泰国: +66 210 54613
- 中国: +86 400-088-3566
- 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334