可为远程I/O系统PSSuniversal 2提供一系列安全相关、非安全相关和数字信号处理I/O模块。您可以利用灵活的安全功能和标准功能进行系统配置来满足您的要求。使用PSSuniversal 2,可以回顾性地适应系统,非常轻松简便。只需在我们的软件工具PASconfig中完成配置。
PSSuniversal 2 – 用于远程 I/O 系统的 I/O 模块
针对您的应用自由组合
新品:扩展了PSSuniversal 2远程I/O系统的应用范围!
全新的模拟量输入和输出(电流和电压信号)电子模块可用于PSSuniversal 2远程I/O系统!一个附加的电子模块(6个120V AC数字量输入),支持使用其他电源电压;例如,可用于美国市场。
所有电子模块都适用于带有PROFINET / PROFIsafe和EtherNet/IP / CIP Safety的头模块。因此,无论使用何种控制网络和协议,这些模块都可以应用。头模块和电子模块之间通过背板进行通信。这意味着您可以在运行期间更换或重新配置电子模块,而不必关闭整个装置。这样减少了机器的停机时间。非常适合您的设备自动化。
I/O模块,灵活的解决方案 – 优点一览
- 由于系统的精细粒度,能够精确地适应您的需求
- 当系统进行回溯调整时,更换模块非常简单
- 作为基本功能的功能安全
I/O模块功能概述
- 精确诊断,快速定位和修复故障
- 以最大封装密度将尺寸最小化 — 12.5 mm提供多达16个通道
- 任何包含安全和标准功能的混合结构
- 可以按任何顺序安装多达64个模块
- 背板作为这些模块的承载单元,在修改系统时确保简单更换
按照您的行业应用进行个性化定制
我们的产品范围:用于远程 I/O 系统的 I/O 模块
顶部
总部
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国
电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]
技术支持
电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]
美洲
- 墨西哥: +52 55 5572 1300
- 巴西: + 55 11 4942-7032
- 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
欧洲
- 土耳其: +90 216 577 55 52
- 荷兰: +31 347 320477
- 丹麦: +45 74436332
- 比利时: +32 9 321 75 70
- 德国: +49 711 3409 444
- 西班牙: +34 938497433
- 俄罗斯: +7 495 6654993
- 奥地利: +43 1 7986263-444
- 瑞士: +41 62 889 79 32
- 英国: +44 1536 460866
- 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 爱尔兰: +353 21 4804983
- 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
- 法国 (免费电话): +33 3 88104000
- 意大利: +39 0362 1826711
- 葡萄牙: +351 229 407 594
亚太
- 新加坡: +65 6829 2920
- 泰国: +66 210 54613
- 日本: +81 45 471 2281
- 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- 新西兰: +64 9 6345350
- 韩国: +82 31 778 3390
- 中国台湾: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- 中国: +86 400-088-3566