IP67模块

使用IP67实现无柜安装

IP67模块

通过PDP67模块,Pilz可直接在现场为分布式应用提供解决方案。这些模块的防护等级为IP67,这意味着它们耐污和防水。分布式模块优化了安装和布线工作。它们还能节约时间、资金和控制柜内的空间。

由于它们被集成到防污和防水的IP67外壳中,PDP67模块即使在恶劣的工业环境中也能可靠地确保安全。

您可以在“连接技术”下找到所需的电缆、连接器和适配器配件。

直接连接安全传感器

新输入和输出模块PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION(VA)的产品照片

PDP67模块直接用于现场,并将来自现场分布式连接的传感器的信号转发到安全小型控制器PNOZmulti 2

Pilz推出的输入和输出模块PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION(VA),扩大了分布式应用的产品组合。PDP67模块有十个安全数字输入,作为一项新功能,还有4个安全半导体输出,可直接连接模块化安全门系统 PSENmlock 等。您可以在软件工具PNOZmulti Configurator中配置安全回路。您可以通过连接模块PNOZ m EF PDP-Link将最多四个保护类型为IP67的模块连接到PNOZmulti 2。每个PDP67模块最多可有四个安全传感器,因此最多可连接64个传感器,可通过这种方式在现场进行灵活监控。可提供不锈钢螺钉连接的型号,用于食品工业M12插入式连接器,两个5引脚和两个8引脚,可快速轻松地将传感器和执行器链接到PDP67模块。

  • 避免了复杂的布线
  • 降低模块化生产设备的扩展和调试成本

从在线商城中订购

通过分布式外围设备节约成本!

白色背景的产品照片

新的分布式输入和输出模块PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION 可从软件PNOZmulti Configurator11.4.0版本进行参数化 ,并具有8个安全数字输入和4个安全半导体输出。8个输出可配置为标准,测试脉冲或24 V。可能的连接是4个5引脚M12插入式连接器,用于直接连接编码安全门开关PSENcode或安全光幕PSENopt II等。该版本PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION与不锈钢螺钉连接 用于食品工业

从在线商城中订购

模块化设备的分布式安全

灵活的模块化自动化解决方案要求I/O系统能够直接在危险点提供人员和过程保护带有Profinet/Profisafe接口的新型PDP67 PN实现了这一点。得益于IP67保护类型和坚固的锌外壳,它是在机器上、控制柜外的理想定位。即使在-30°C至70°C的温度下,它也能提供可靠的安全保障!

该I/O模块配置简单,可以轻松地集成到现有的Profinet/Profisafe网络中。由于没有控制柜和使用简单的M12插入式连接器,大大减少了布线工作。这可以节省调试时间,并使模块化生产设备可以轻松扩展。由于采用通用连接,可以配置为输入和输出,用户只需保持一种类型的PDP67 PN库存。这样可以节省更多的仓库空间!

从在线商城中订购

带有Profinet/Profisafe接口的PDP67 PN

IO-Link Safety主站PDP67

产品图片,IO-Link Safety主站PDP67

作为一款全方位设备,IO-Link Safety主站PDP67提供了广泛的选择来连接最多样化的设备,包括IO-Link和IO-Link Safety、安全输入和输出信号以及标准信号。在功能安全领域,它还增加了安全通信选项,从而扩展了传统IO-Link主站的功能。IO-Link Safety主站是连接上一级安全控制器的分布式接口,可实现点对点连接,最高可达现场级。模块还提供可配置的端口,通过这些端口可以处理安全的输入和输出信号。

有关IO-Link Safety主站PDP67的更多信息

轻松安装IP67模块 – 优点一览

  • 安装简单,减少计划和设计工作
  • 无需控制柜
  • 支持模块化机器理念
  • 可应用于防护类型 IP67
  • 布线减少

IP67模块的特性

IP67模块的特性
  • 通过标准M12插入式连接实现即插即用,减少了布线
  • 紧凑坚固的外壳,几乎可安装在任何地方
  • 分布式安装与安全有关的数字传感器和执行器技术
  • 采用成熟的PILZ工具,配置简单
  • 用于快速故障诊断的集成Web服务器(PDP67 PN)
  • 可普遍配置的安全输入/输出(PDP67 PN)
  • 应用高度高达5,000米

功能/产品

无源连接PDP67 F 4 code

数字量输入模块PDP67 F 8DI ION(VA)

分布式输入模块PDP67 F 8DI ION PT

分布式输入和输出模块
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)

分布式输入和输出模块
PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION (VA)

Profinet/Profisafe模块PDP67 PN

订货号

773603

773613 - 带不锈钢螺钉连接

773600

773614 - 带不锈钢螺钉连接

773616

 

772610

772611 - 带不锈钢螺钉连接

772600

772601 - 带不锈钢螺钉连接

4R000001

 

总线协议 - IO net p IO net p IO net p IO-net p Profisafe / Profinet
可级联
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

-

即插即用M12连接器
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
诊断LED
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
配置 - PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PASconfig
输入和输出数量 4个输入 8个安全输入/标准输出,可配置 8个安全输入/标准输出,可配置 10个安全输入/4个安全半导体输出;8个输出
可配置为标准,测试脉冲或24 V;连接2个M12 5引脚和2个M12 8引脚
8个安全输入/4个安全半导体输出,8个可配置为标准输出,测试脉冲或24 V输出,4个5引脚M12母连接器。

多达12个安全数字输入(可配置),多达6个安全数字输出(可配置),2个安全数字输出,2个引脚

外壳 塑料 塑料 塑料 塑料 塑料 压铸锌
连接

PSENcode PSENslock

可配置的安全小型控制器PNOZmulti

可配置的安全小型控制器PNOZmulti

可配置的安全小型控制器PNOZmulti 2 可配置的安全小型控制器PNOZmulti 2 任何Profinet/Profisafe控制器
前往在线商城 立即订购 立即订购 立即订购 立即订购 立即订购 立即订购

分散且无源 - 分布式安全系统

可在Profinet/Profisafe网络中进行简单的配置和安装。它们扩大了我们的PDP产品范围,并可以集成到远程I/O系统PSSuniversal 2的网络中。由于可灵活配置的I/O端口,传感器以及执行器都可以连接到一个IP67设备。因此,该设备高度灵活,可用于最多样化的应用。它还简化了您的库存!坚固的锌外壳可承受-30°至70°C的温度

可连接多达四个传感器PSENslock或PSENini。除了可以连接到可配置控制系统PNOZmulti、PNOZmulti Mini和PNOZmulti 2之外,还可以连接到安全继电器PNOZsigma。

防护等级为IP67的数字PDP67模块可将现场分散连接的传感器信号传输至小型控制器PNOZmulti 2上的评估装置。最多可连接64个传感器和执行器。避免了复杂的布线。这样,您就可以在试运行以及扩建机器和生产设备时降低成本。

分散且无源 - 分布式安全系统

行业应用 – 分布式应用占主导的场合

我们的产品范围:IP67模块

IP67 模块的附件

提供多种附件,如连接电缆和适配器等。

网络模块

灵活的模块化自动化解决方案要求I/O系统能够直接在危险点提供人员和过程保护。通过带有Profinet/Profisafe接口和通信标准IO-Link Safety的PDP67模块可以实现这一点。

无源连接

由于无需额外的昂贵硬件,无源连接优化了安装和接线工作。使用 M12 连接技术,可通过无源连接将最多四个 PSENcode 单元连接到任何评估设备(PNOZ X、PNOZsigma)。
顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 巴西: + 55 11 4942-7032
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧洲

  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 西班牙: +34 938497433
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 英国: +44 1536 460866
  • 丹麦: +45 74436332
  • 葡萄牙: +351 229 407 594

亚太

  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 新加坡: +65 6839 2920
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 泰国: +66 210 54613
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段