PSSuniversal – 用于控制器和 I/O 系统的 I/O 模块

单独组合

用于控制器和 I/O 系统的 I/O 模块

输入及输出模块可单独组合,以适应您的具体要求。提供丰富的 I/O 模块用于安全相关、非安全相关功能以及数字和模拟信号处理。日后进行系统调整时,只需添加新模块或更换现有模块。从而保证高度的灵活性。PSSuniversal 支持一个系统中安全和自动化功能的独特结合

I/O 模块:灵活的解决方案 - 优点一览

  • 为远程 I/O 系统和 PSSuniversal 控制系统提供输入/输出模块的个性化组合
  • 安全相关控制任务及标准控制任务的解决方案
  • 系统的高精确度意味着可针对您的特定要求进行精确调整
  • 可轻松更换模块,便于后期的系统调整
  • 远程 I/O 系统和控制系统的硬件结构一致
  • 可通过简单更换头模块实现更高性能类别
I/O 模块:灵活的解决方案

I/O 模块 - 特性一览

I/O 模块 -  特性一览
  • 用于安全相关、非安全相关、数字量或模拟量信号处理
  • 可以按任何顺序安装多达64个模块
  • 电源模块可组合成不同供电组或作为更新模块使用以实现更高性能类别
  • 基础模块作为这些模块的承载单元,在修改系统时确保简单更换

I/O 模块 - 适用于各种不同应用

安全功能和标准控制功能的一系列输入及输出模块可用于大部分应用。当涉及到各种外围设备模块时,系统的精确度可确保最大的灵活性。

耐高温模块

严苛环境要求元件在温度波动大时仍能可靠工作。这种情况下可采用PSSuniversal 特殊模块,该模块在类型说明中以“T”表示。它们被广泛应用于不可能或经济上不允许加热控制柜或环境温度过高的应用。在-30 °C至+60 °C温度范围内,这些模块可轻松耐受二级污染范围内的潮湿和冷凝环境。

I/O 模块 - 适用于各种不同应用

按照您的行业应用进行个性化定制

我们的产品线: 用于控制器和 I/O 系统的 I/O 模块

PSSuniversal基础模块

I/O模块和电源电压模块的承载单元。安装时只需将这些模块插入基础模块,并且可在进行系统调整时轻松更换。

PSSuniversal标准I/O模块

适用于数字或模拟信号处理。可以按任何顺序安装多达64个I/O模块。

PSSuniversal附件

对于PSSuniversal,我们提供附件,诸如,顶帽式导轨的端部支架、端接板、端子、USB电缆和连接器。

PSSuniversal 电源模块

用于内部供电与不同电源组的构建。

PSSuniversal安全I/O模块

适用于数字或模拟信号处理。可以按任何顺序安装多达64个I/O模块。
顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 巴西: + 55 11 4942-7032
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧洲

  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 西班牙: +34 938497433
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 英国: +44 1536 460866
  • 丹麦: +45 74436332
  • 葡萄牙: +351 229 407 594

亚太

  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 新加坡: +65 6839 2920
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 泰国: +66 210 54613
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段