关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"380505","name":"PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 10m
产品物料号: 380505
GTIN:
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。
般数据
| Approval |
CE
UKCA |
技术数据
电气数据
| 额定电流 | 4 |
| 数据线导体电阻K1 | 72 +/-6 Ohm/km |
| 典型特性阻抗K1 | 100 ... 120 OHM |
环境数据
| 以摄氏度一表示的环境温度 |
-25
85 |
| 间隙与爬电距离污染程度规范 | 3 |
| 保护类型,机壳 | IP68 |
机械数据
| 连接器 类型 1 | 5-pin M12 female connector |
| 类型1连接器形状 | 弯角型 |
| Coding of M12 connector 1 | A coded |
| 接插件类型2 | 5针 M12 针式连接器 |
| 类型2连接器形状 | 弯角型 |
| Coding of M12 connector 2 | A coded |
| 触点材料 1 | AU |
| 触点材料 2 | AU |
| 针脚材料 | CuZn |
| 插口材料 | CuSn |
| 电缆类型 K1 | TP-(ST)-PUR |
| 电缆长度 | 10 |
| 表面屏蔽材料K1 | Sn |
| 彩色电缆绝缘层 1 | 信号灯黄色,RAL1003 |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 电缆1绝缘材料 | PUR |
| 电缆1拖曳能力 | 否 |
| 最大外径电缆K1 |
6.35
6.35 |
| 绝缘数据电缆 K1 | PP |
| 绝缘电源电缆 K1 | PE-E |
| AWG K1数据线路直径 | 24 |
| 横截面数据电缆 K1 | 2 x 0.24 mm² |
| 供电线横截面K1 | 2 x 0.38 mm² |
| 横截面屏蔽电缆 K1 | 1 x 0.38 mm² |
| 绞合K1 | 2x 双绞线 |
| 屏蔽K1 | 是 |
| 屏蔽类型 K1 | 钢丝网 |
| 导体数量 | 5 |
| 电缆K1的认证 | UL |
| 无卤素 | 是 |
| Oil resistance | resistant |
| 阻燃 | UL 防火电缆 |
| 外壳材料 | PUR |
| 净重 | 364 |
| 总重 | 374 |
环境
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |