text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 10m

Kód materiálu: 380505
GTIN: 
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
UKCA  
 
Jmenovitý proud 4  
Typ. odpor kab. Datový kab. K1 72 +/-6 Ohm/km  
Typ. vlnový odpor K1 100 - 120 Ohm  
Okolní teplota -25  
85  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro IP68  
Typ konektoru 1 5pól. samice M12  
Tvar konektoru typ 1 úhlový  
Kódování konektoru M12 č.1 kódovaný B  
Typ konektoru 2 5pól. samec M12  
Tvar konektoru typ 2 úhlový  
Kódování konektoru M12 č.2 kódovaný B  
Povrch kontaktů materiál 1 Au  
Povrch kontaktů materiál 2 Au  
Materiál kolíků CuZn  
Materiál pouzder CuSn  
Typ kabelu K1 TP-(ST)-PUR  
Délka kabelu 10  
Materiál povrchu clony K1 Sn  
Barva vnějšího pláště kabelu 1 signální žlutá RAL 1003  
Barva pouzdra černá  
Materiál pláště kabelu 1 PUR  
Schopnost tažení kabelu 1 ne  
Max.vnější průměr kabelu K1 6.35  
6.35  
Izol.mat. l dat.vedení K1 PP  
Izol.materiál Napáj.vedení K1 PE-E  
Průřez dat.kabelu AWG K1 24  
Průřez dat.vodič K1 2 x 0,24 mm²  
Průřez UB vodič K1 2 x 0,38 mm²  
Průřez stín.vodič K1 1 x 0,38 mm²  
Zkroucení K1 2x twisted pair  
Odstínění K1 ano  
Druh stínění K1 Drátěné pletivo  
Počet vodičů 5  
Povolení kabelu K1 UL  
Bez halogenů Ano  
Odolnost vůči oleji odolný  
Odolnost proti šíření plamene UL Cable Flame  
Materiál pouzdra PUR  
Čistá váha 364  
Celková hmotnost 374  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant