关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"475755","name":"PNOZ 2 240 V AC 3N/O 1N/C","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
般数据
| Approval |
CE
CCC cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
技术数据
电气数据
| 供电电压 (V) | 240 V |
| 电源电压类型U1 | AC |
| 功率消耗AC | 5 VA |
输入
| 输入的数量 | 1 |
继电器输出
| 使用类别AC/DC1标准 | EN 60947-4-1 |
| AC1安全控制电压 | 240 V |
| AC1安全控制最大电流 | 8 A |
| DC1安全控制电压 | 24 V |
| DC1安全控制最大电流 | 8 A |
| 使用类别AC15/DC13标准 | EN 60947-5-1 |
| AC15安全控制电压 | 230 V |
| AC15安全控制最大电流 | 5 A |
| DC13安全控制电压 | 24 V |
| 继电器触点材料 | AgSnO2+Au |
环境数据
| 设备可使用的气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
| 以摄氏度一表示的环境温度 | -10 - 55 °C |
| 湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
| 允许/不允许凝结 | 不允许 |
| EMC 达到标准 ... |
EN 50081-2
EN 50081-1 |
| 振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
| 应遵守的间隙与爬电距离标准 | VDE 0110-1 |
| 保护类型,安装 | |
| 保护类型,机壳 | IP40 |
| 端子保护类型 |
机械数据
| 安装位置 | 任意 |
| 壳体材料下部 | PPO UL 94 V0 |
| 外壳上面部分材质 | PPO UL 94 V0 |
| 连接端子 | 螺丝式端子 |
| 端子样式 | 固定式 |
| 柔性AWG导体的允许截面面积 | 24 - 14 AWG |
| 高度尺寸 | 75 mm |
| 宽度尺寸 | 90 mm |
| 深度尺寸 | 110 mm |
| 净重 | 460 g |
| 总重 | 490 g |