Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"475755","name":"PNOZ 2 240 V AC 3N/O 1N/C ***EOL***","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PNOZ 2 240 V AC 3N/O 1N/C ***EOL***
Número do produto: 475755
GTIN:
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
CE
CCC Listado em cULus TÜV EAC |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 240 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CA |
| Absorção de potência AC | 5 VA |
Entradas
| Número de entradas | 1 |
Saídas de relé
| Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
| Tensão CA1 cont. segur. | 240 V |
| Corrente máx. CA1 cont. segur. | 8 A |
| Tensão CC1 cont. segur. | 24 V |
| Corrente máx. CC1 cont. segur. | 8 A |
| Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensão CA15 cont. segur. | 230 V |
| Corr. máx. CA15 cont. segur. | 5 A |
| Tensão CC13 cont. segur. | 24 V |
| Material de contato do relé | AgSnO2+Au |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| EMV conforme norma... |
EN 50081-2
EN 50081-1 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | VDE 0110-1 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP40 |
| Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | indiferente |
| Parte inf. material da caixa | PPO UL 94 V0 |
| Material caixa peça superior | PPO UL 94 V0 |
| Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
| Tipo do terminal | fixo |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 14 AWG |
| Dimensão altura | 75 mm |
| Dimensão de profundidade | 110 mm |
| Dimensão de profundidade | 90 mm |
| Peso líquido | 460 g |
| Peso bruto | 490 g |