text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PMCtendo AC2.62/1/M/1/2/5/H/3

产品物料号: 1106187
GTIN: 
with brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 4.00 Nm Io = 2.50 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 9.80 kgcm2.

此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。


Approval CE  
 
保护类型,机壳 IP65  
净重 9300  g
总重 10700  g
 
RoHS 符合性 是的  
符合REACh标准 不含任何 SVHC 物质  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)