Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"1106187","name":"PMCtendo AC2.62/1/M/1/2/5/H/3","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC2.62/1/M/1/2/5/H/3
Kód materiálu: 1106187
GTIN:
with brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 4.00 Nm Io =
2.50 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 9.80 kgcm2.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení | CE |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Typ krytí, pouzdro | IP65 |
Mechanické údaje
| Čistá váha | 9300 g |
| Celková hmotnost | 10700 g |
Životní prostředí
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |