关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"8177142","name":"PMCcable M2/B1B2/010/1Q5/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
实际产品可能有所不同
PMCcable M2/B1B2/010/1Q5/S1
产品物料号: 8177142
GTIN:
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con .23
round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x
(2 x 1.0)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo SZ..4x…K
to SZ.73…K; Length 10 m.
此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con .23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x (2 x 1.0)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo SZ..4x…K to SZ.73…K; Length 10 m.
环境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
| eClass 版本 | ECLASS-9.1 |
| eTIM 版本 | ETIM-7.0 |
| eTIM 参考组 | EG000026 |