text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PMCcable M2/B1B2/010/1Q5/S1

Número do produto: 8177142
GTIN: 
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x (2 x 1.0)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo SZ..4x…K to SZ.73…K; Length 10 m.

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x (2 x 1.0)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo SZ..4x…K to SZ.73…K; Length 10 m.

 
Temperatura ambiente -20  
60  
Tipo do conector 1 Conector encaixe M23, 8 polos  
Forma do tipo do conector 1 reto  
Tipo do conector 2 Ponteiras  
Superfícies contato material 1 Au  
Superfícies contato material 2 Sn  
Comprimento do cabo 10  
Mat. superf. blind. K1 Sn  
Cor do revest. ext. do cabo 1 laranja  
Material revestimento cabo 1 PUR  
Capacidade de reboque cabo 1 sim  
Diâmetro externo máx. cabo K1 10.2  
11  
Seção transv. cond. dados K1 (4 x 1,50 + 2 x 1,0) mm²  
Blindagem K1 sim  
Tipo de blindagem K1 Tela de arame  
Peso líquido 1800  
Peso bruto 2100  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-9.1  
Versão ETIM ETIM-7.0  
Grupo de referência ETIM EG000026