text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 16 个产品
PSENvip E
584200
GTIN: 4046548078527
PSENvip E

逐步淘汰文章

PSENvip发射器。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。

根据要求
PSENvip R
584100
GTIN: 4046548078534
PSENvip R

逐步淘汰文章

PSENvip 2接收器。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。

根据要求
PSENvip R LR
584101
GTIN: 4046548089653
PSENvip R LR 是 PSENvip2 系统的接收器,接收范围最长 为 18 米。作为对应,需要发射器PSENvip E。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。

根据要求
PSENvip MS
583206
GTIN: 4046548056013
PSENvip MS

逐步淘汰文章

1 套支撑臂,用于在印刷机上安装PSENvip。此外 ,还需要PSENvip MB(583205)。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。

根据要求
PSENvip AT mech
583204
GTIN: 4046548054644
PSENvip AT mech

逐步淘汰文章

调整模板 (安装在工具架中)。在安装和更换刀具期间对齐 PSENvip。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。

根据要求
PSENvip TP
583200
GTIN: 4046548054293
PSENvip TP

逐步淘汰文章

用于常规功能检查的PSENvip测试件。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。

根据要求
PSENvip MB
583205
GTIN: 4046548056006
PSENvip MB

逐步淘汰文章

1 套适配器件,用于将PSENvipAP安装到任何 支架上。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。

根据要求
PSENvip AP
583202
GTIN: 4046548055894
PSENvip AP

逐步淘汰文章

PSENvip发送器和接收器的调整板组。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。

根据要求
PSENvip AT mag
583203
GTIN: 4046548054637
PSENvip AT mag

逐步淘汰文章

带磁铁的调整模板。在安装和更换刀具期间 对齐PSENvip。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。

根据要求
PSENvip AP2
583211
GTIN: 4046548081381
PSENvip AP2

逐步淘汰文章

用于发射器PSENvip E和接收器PSENvip R的一套安装板。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。

根据要求
PSENvip AS2
583210
GTIN: 4046548081374
PSENvip AS2

逐步淘汰文章

用于发射器PSENvip E和接收器PSENvip R的一套安装板。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。

根据要求
PSENvip AS2 E
583216
GTIN: 4046548084467
PSENvip AS2 E

逐步淘汰文章

带附件的调整板,用于传感器PSENvip E。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。

根据要求
PSENvip AS2 R
583215
GTIN: 4046548084450
PSENvip AS2 R

逐步淘汰文章

带附件的调整板,用于接收器PSENvip R。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。

根据要求
PSENvip AT spring mount
583207
GTIN: 4046548078763
调整模板以定位在上下工具之间。在安装和更换刀具期间对齐 PSENvip。PL e SIL 3.符合IEC 61496-1和EN 12622标准。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。

根据要求
PSENvip IPM
584300
GTIN: 4046548089844
PSENvip IPM

逐步淘汰文章

用于PSENvip2系统弯曲角度测量的附加模块,由 接收器(PSENvip R,PSENvip LR),发射器(PSENvip E)和特殊模块 PSSu K FAU P组成 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。

根据要求
PSENvip IPM Set1
583992
GTIN: 4046548095739
PSENvip IPM Set1

逐步淘汰文章

用于PSENvip E,PSENvip R和PSENvip R LR的弯曲角度测量模块 ,包括发射器,接收器,专用模块PSSu K FAU P和 弹簧加载端子 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途