text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
7 produkter fundet
SDD ES PROFINET
540138
GTIN: 4046548083026
SDD (安全设备诊断) ,现场总线模块,标准, Profinet , 2 个 RJ45 端口, 6 个数字输入 / 输出,插入式连接端子 ( 不随设备提供)。

På forespørgsel
SDD ES ETH
540130
GTIN: 4046548083002
SDD (安全设备诊断) ,现场总线模块,标准, Modbus/TCP , 2 个 RJ45 端口, 6 个数字输入 / 输出, 插入式连接端子 ( 不随设备提供)。

På forespørgsel
PSEN ix2 F4 code
535111
GTIN: 4046548083422
PSEN ,用于串联连接的分散式无源接线,最多可连接 4 个安全传感器 (可串联) 5 PSEN ix2 F4 代码,最大值 16个用户,转发诊断信息,96 x 48 x 57 mm (H x W x D),连接类型为弹簧式端子,IP20。

På forespørgsel
PSEN ix2 F8 code
535112
GTIN: 4046548084320
PSEN ,用于串联连接的分散式无源接线,最多可连接 8 个安全传感器 (可串联) 3 个 PSEN ix2 F8 代码,最大值 16个用户,转发诊断信息,96 x 93 x 57 mm (H x W x D),连接类型为弹簧式端子,IP20。

På forespørgsel
SDD ES EIP
540137
GTIN: 4046548084412
SDD (安全设备诊断) ,现场总线模块,标准,以太网 /IP , 2 个 RJ45 端口, 6 个数字输入 / 输出, 插入式连接端子 ( 不随设备提供)。

På forespørgsel
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
GTIN: 4046548083828
SDD (安全设备诊断) ,用于 45 mm 外壳的一组插入式端子 ,螺钉类型, PU 2 件,每个 X1 4 针和 X2 8 针。

På forespørgsel
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
GTIN: 4046548083835
SDD (安全设备诊断) ,用于 45 mm 外壳的一组插入式端子 ,弹簧加载型, PU 2 件,每个 X1 4 引脚和 X2 8 引脚。

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug