text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 17 个产品
PNOZ yi1 4DI
2A000004
GTIN: 4046548087833
扩展模块化安全继电器myPNOZ, 2个输入功能,输入功能和链接, 2个信号输出,2个用于设置启动类型和 测试脉冲评估的旋转开关,LED显示屏

根据要求
PNOZ yi2 4DI OR
2A000011
GTIN: 4046548090949
扩展模块化安全继电器myPNOZ, 2个输入功能,输入功能或链接, 2个信号输出,2个用于设置启动类型和 测试脉冲评估的旋转开关,LED显示屏

根据要求
PNOZ yi3 2DI T3A
2A000005
GTIN: 4046548087840
扩展模块化安全继电器myPNOZ, 1个输入功能,1个输入功能用于连接到 双手按钮(类型III A),输入功能和连接, 1个信号输出,1个用于设置启动类型和 测试脉冲评估的旋转开关,LED显示屏

根据要求
PNOZ yi4 2DI T3C
2A000006
GTIN: 4046548087857
扩展模块化安全继电器myPNOZ, 1个输入功能,1个输入功能用于连接到 双手按钮(类型III C),输入功能和连接, 1个信号输出,1个用于设置启动类型和 测试脉冲评估的旋转开关,LED显示屏

根据要求
PNOZ yio1 2DI 2SO
2A000013
GTIN: 4046548090963
扩展模块,用于模块化安全继电器myPNOZ, 用于连接半导体输出的电源电压, 1个输入功能,2个输出功能 ,每个功能具有1个安全半导体输出(瞬时)和1个反馈回路输入, 2个信号输出,1个用于设置启动类型和 测试脉冲评估的旋转开关,LED显示屏

根据要求
PNOZ yio2 2DI 3NO
2A000015
GTIN: 4046548090987
扩展模块用于模块化安全继电器myPNOZ, 1个输入功能,1个输出功能,带3个安全继电器输出, 正导向,瞬时和1个反馈回路输入, 2个信号输出,1个用于设置启动类型和 测试脉冲评估的旋转开关,LED显示屏

根据要求
PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t
2A000008
GTIN: 4046548087871
扩展模块用于模块化安全继电器myPNOZ, 用于连接半导体输出的电源电压, 1个输入功能,1个带1个安全半导体输出的输出功能, 瞬时输出功能和1个反馈回路输入功能,1个带1个 安全半导体输出的输出功能,延迟输出, 1个反馈回路输入, 2个信号输出,1个用于设置启动类型和 测试脉冲评估的旋转开关,1个用于设置延迟时间的 旋转开关,1个用于设置延迟系数和选择 关闭或接通延迟的旋转开关,LED显示屏

根据要求
PNOZ yio4 2DI 3NO t
2A000010
GTIN: 4046548087895
扩展模块,用于模块化安全继电器myPNOZ, 1个输入功能,1个输出功能,带3个安全继电器输出, 正导向,延时, 1个反馈回路输入, 2个信号输出,1个用于设置启动类型和 测试脉冲评估的旋转开关,1个用于设置延迟时间的 旋转开关,1个用于设置延迟系数和选择 关闭或接通延迟的旋转开关,LED显示屏

根据要求
PNOZ yo1 2SO
2A000012
GTIN: 4046548090956
模块化安全继电器myPNOZ的扩展模块, 连接到半导体输出的电源电压 ,2个输出功能,每一个具有1个瞬时安全半导体输出 和1个反馈回路输入,1个信号输出,LED显示屏

根据要求
PNOZ yo2 3NO
2A000014
GTIN: 4046548090970
模块化安全继电器myPNOZ的扩展模块, 1个输出功能,3个安全继电器输出 ,正导向,瞬时,1个反馈回路输入,1个信号输出, LED显示屏

根据要求
PNOZ yo3 1SO 1SO t
2A000007
GTIN: 4046548087864
用于模块化安全继电器myPNOZ的扩展模块 ,连接到半导体输出的电源电压, 1个输出功能(1个安全半导体输出 ,瞬时)和1个反馈回路输入,1个输出功能(1个安全 半导体输出,延迟, 1个反馈回路输入, 1个信号输出,1个用于设置延迟时间的旋转开关, 1个用于延迟因数设置和用于选择 关闭或打开延迟的旋转开关,LED显示屏

根据要求
PNOZ yo4 3NO t
2A000009
GTIN: 4046548087888
模块化安全继电器myPNOZ的扩展模块, 1个输出功能,3个安全继电器输出 ,正导向,延迟和1个反馈回路输入,1 个信号输出,1个用于设置延迟时间的旋转开关, 1个旋转开关,用于 延迟因数设置和选择关闭或 打开延迟,LED显示屏

根据要求
PNOZ yi5 8DI variable
2A000016
GTIN: 4046548098860
模块化安全继电器myPNOZ扩展模块, 带3或4个输入功能的可变输入功能, 输入功能和链接或输入 功能2oo3链接, 4路信号输出,1个用于设置功能的旋转开关,1个用于设置 启动类型和测试脉冲评估的旋转开关, LED显示屏

根据要求
PNOZ yi7 lock
2A000018
GTIN: 4046548106190
用于myPNOZ模块化安全继电器的扩展模块, 用于 连接半导体输出的电源电压的连接,用于连接一个 安全锁定装置的1个防护 锁定管理功能,1个安全无风险监控装置(例如静止监视器)和2个用于操作安全锁定装置的按钮, 1个用于启动类型和 测试脉冲评估的旋转开关,1个用于输出功能和测试脉冲评估的旋转开关。LED显示屏

根据要求
PNOZ yo5 2NO 2NO t
2A000019
GTIN: 4046548106206
扩展模块,用于模块化安全继电器myPNOZ, 1个输出功能,带2个安全继电器输出,正导向 ,接通延时和1个反馈回路输入 ,2个安全继电器输出,正导向,断电延时, 1个 反馈回路输入,1个信号输出,1个用于设置 延迟时间的旋转开关,1个用于 延迟系数设置的旋转开关以及用于选择关闭或接通延迟的 LED显示屏

根据要求
PNOZ yi8 4DI NO/NC
2A000020
GTIN: 4046548109986
扩展模块用于模块化安全继电器myPNOZ, 具有2至4个输入功能的可变输入功能, 输入功能和链接或输入功能 或链接(用于反价触点或单通道 安全功能), 2个信号输出,1个用于设置功能的旋转开关,2个用于设置启动类型和 测试脉冲评估的旋转开关,LED显示屏

根据要求
PNOZ yi6 4DI bypass
2A000017
GTIN: 4046548102406
扩展模块用于模块化安全继电器myPNOZ, 2个输入功能, 输入功能和连接,输入功能或与左侧 输入功能连接,2个信号输出,2个用于设置 启动类型和测试脉冲评估的旋转开关,LED显示屏

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途