text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 397 个产品
PNOZ yh1 2DI 24VDC
2A000002
GTIN: 4046548087819
用于模块化安全继电器myPNOZ的头模块, 与扩展模块通信,myPNOZ的电源电压, 1个输入功能,2个测试脉冲输出 (用于检测短路,触点和短路), 1个信号输出,1个用于选择功能的旋转开关,1个用于设置启动类型和 测试脉冲评估的旋转开关,LED显示屏

根据要求
PNOZ yi1 4DI
2A000004
GTIN: 4046548087833
扩展模块化安全继电器myPNOZ, 2个输入功能,输入功能和链接, 2个信号输出,2个用于设置启动类型和 测试脉冲评估的旋转开关,LED显示屏

根据要求
PNOZ yi2 4DI OR
2A000011
GTIN: 4046548090949
扩展模块化安全继电器myPNOZ, 2个输入功能,输入功能或链接, 2个信号输出,2个用于设置启动类型和 测试脉冲评估的旋转开关,LED显示屏

根据要求
PNOZ yi3 2DI T3A
2A000005
GTIN: 4046548087840
扩展模块化安全继电器myPNOZ, 1个输入功能,1个输入功能用于连接到 双手按钮(类型III A),输入功能和连接, 1个信号输出,1个用于设置启动类型和 测试脉冲评估的旋转开关,LED显示屏

根据要求
PNOZ yi4 2DI T3C
2A000006
GTIN: 4046548087857
扩展模块化安全继电器myPNOZ, 1个输入功能,1个输入功能用于连接到 双手按钮(类型III C),输入功能和连接, 1个信号输出,1个用于设置启动类型和 测试脉冲评估的旋转开关,LED显示屏

根据要求
PNOZ yio1 2DI 2SO
2A000013
GTIN: 4046548090963
扩展模块,用于模块化安全继电器myPNOZ, 用于连接半导体输出的电源电压, 1个输入功能,2个输出功能 ,每个功能具有1个安全半导体输出(瞬时)和1个反馈回路输入, 2个信号输出,1个用于设置启动类型和 测试脉冲评估的旋转开关,LED显示屏

根据要求
PNOZ yio2 2DI 3NO
2A000015
GTIN: 4046548090987
扩展模块用于模块化安全继电器myPNOZ, 1个输入功能,1个输出功能,带3个安全继电器输出, 正导向,瞬时和1个反馈回路输入, 2个信号输出,1个用于设置启动类型和 测试脉冲评估的旋转开关,LED显示屏

根据要求
PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t
2A000008
GTIN: 4046548087871
扩展模块用于模块化安全继电器myPNOZ, 用于连接半导体输出的电源电压, 1个输入功能,1个带1个安全半导体输出的输出功能, 瞬时输出功能和1个反馈回路输入功能,1个带1个 安全半导体输出的输出功能,延迟输出, 1个反馈回路输入, 2个信号输出,1个用于设置启动类型和 测试脉冲评估的旋转开关,1个用于设置延迟时间的 旋转开关,1个用于设置延迟系数和选择 关闭或接通延迟的旋转开关,LED显示屏

根据要求
PNOZ yio4 2DI 3NO t
2A000010
GTIN: 4046548087895
扩展模块,用于模块化安全继电器myPNOZ, 1个输入功能,1个输出功能,带3个安全继电器输出, 正导向,延时, 1个反馈回路输入, 2个信号输出,1个用于设置启动类型和 测试脉冲评估的旋转开关,1个用于设置延迟时间的 旋转开关,1个用于设置延迟系数和选择 关闭或接通延迟的旋转开关,LED显示屏

根据要求
PNOZ yo1 2SO
2A000012
GTIN: 4046548090956
模块化安全继电器myPNOZ的扩展模块, 连接到半导体输出的电源电压 ,2个输出功能,每一个具有1个瞬时安全半导体输出 和1个反馈回路输入,1个信号输出,LED显示屏

根据要求
PNOZ yo2 3NO
2A000014
GTIN: 4046548090970
模块化安全继电器myPNOZ的扩展模块, 1个输出功能,3个安全继电器输出 ,正导向,瞬时,1个反馈回路输入,1个信号输出, LED显示屏

根据要求
PNOZ yo3 1SO 1SO t
2A000007
GTIN: 4046548087864
用于模块化安全继电器myPNOZ的扩展模块 ,连接到半导体输出的电源电压, 1个输出功能(1个安全半导体输出 ,瞬时)和1个反馈回路输入,1个输出功能(1个安全 半导体输出,延迟, 1个反馈回路输入, 1个信号输出,1个用于设置延迟时间的旋转开关, 1个用于延迟因数设置和用于选择 关闭或打开延迟的旋转开关,LED显示屏

根据要求
PNOZ yo4 3NO t
2A000009
GTIN: 4046548087888
模块化安全继电器myPNOZ的扩展模块, 1个输出功能,3个安全继电器输出 ,正导向,延迟和1个反馈回路输入,1 个信号输出,1个用于设置延迟时间的旋转开关, 1个旋转开关,用于 延迟因数设置和选择关闭或 打开延迟,LED显示屏

根据要求
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
750101
GTIN: 4046548025705
PNOZsigma安全继电器(独立式),输入:单通道接线 接线,手动/自动启动,输出:2 N/O, 1 SC, UB 24 V DC,宽度:12.5 mm,可插拔螺丝式端子, 监控急停装置和安全门。

根据要求
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
751101
GTIN: 4046548025576
PNOZsigma安全继电器(独立式),输入:单通道接线 接线,手动/自动启动,输出:2 N/O, 1 SC, UB 24 V DC,宽度:12.5 mm,可插拔弹簧夹持端子,监控急停 装置和安全门。

根据要求
PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
750102
GTIN: 4046548025699
PNOZsigma安全继电器(独立式),输入:单通道接线 (不带触点间短路检测功能),手动/自动启动, 输出:3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB 24 V DC,宽度:17.5 mm,可插拔 螺丝式端子,监控急停装置和安全门。

根据要求
PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751102
GTIN: 4046548025569
PNOZsigma安全继电器(独立式),输入:单通道 接线(不带触点间短路检测功能),手动/自动启动, 输出:3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB 24 V DC,宽度:17.5 mm,可插拔 弹簧夹持端子,监控急停装置和安全门。

根据要求
PNOZ s3 24VDC 2 n/o
750103
GTIN: 4046548025682
PNOZsigma安全继电器(独立式),输入:单/双通道接线 (带/不带触点间短路检测功能),手动/自动 启动,输出:2 N/O, 1 SC, UB 24 V DC,宽度:17.5 mm,可插拔 可插拔螺丝式端子,监控急停装置、安全门、 光电保护装置。

根据要求
PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
751103
GTIN: 4046548025552
PNOZsigma安全继电器(独立式),输入:单/双通道接线 (带/不带触点间短路检测功能),手动/自动 启动,输出:2 N/O, 1 SC, UB 24 V DC,宽度:17.5 mm,弹簧夹持 弹簧夹持端子,监控急停装置、安全门、光电保护装置。

根据要求
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750104
GTIN: 4046548025675
PNOZsigma安全继电器(独立式),输入:单/双通道接线 (带/不带触点间短路检测功能),手动/自动 启动,输出:3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB 24 V DC,宽度:22.5 mm,可插拔 螺丝式端子,监控急停装置、安全门、光电保护装置。

根据要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途