text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PIT es9u

产品物料号: 400539
PITestop ,PIT es Set9u-7的一部分, 400457。

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
EAC (Eurasian)  
 
以摄氏度一表示的环境温度 -30 - 70  °C
保护类型,机壳 IP65  
安装位置 任意  
高度尺寸 60  mm
宽度尺寸 32  mm
净重 30  g
总重 43  g
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是  
RoHS 例外 否  
符合REACh标准 不含任何 SVHC 物质  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27371244  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000017  
ETIM 引用功能 EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548074772  
卷宗 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1