Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"400539","name":"PIT es9u","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PIT es9u
Ürün numarası: 400539
PITestop, PIT es Set9u-7, 400457'nin parçası.
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
EAC (Eurasian) |
Teknik veri
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -30 - 70 °C |
Koruma tip, muhafaza | IP65 |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Yükseklik boyutu | 60 mm |
Genislik boyutu | 32 mm |
Net agirlik | 30 g |
Brüt ağırlık | 43 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371244 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC002034 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548074772 |
Cilt | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365080 |
Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ambalaj birimi başına miktar | 1 |