Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"400539","name":"PIT es9u","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT es9u
Numer produktu: 400539
PITestop, część PIT es Set9u-7, 400457.
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
EAC (Europa i Azja) |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -30 - 70 °C |
Stopień ochrony obudowy | IP65 |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Wysokość | 60 mm |
Szerokość | 32 mm |
Ciężar netto | 30 g |
Ciężar brutto | 43 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371244 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002034 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548074772 |
Tom | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365080 |
Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ilość na jednostkę opakowania | 1 |