text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 45 个产品
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
插入式螺钉接线端子X1,用于可配置的安全小型控制 器PNOZmulti 2,编码类型2。

根据要求
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
连接导线,USB 2.0 A型和USB 2.0 Mini-B型, 导体截面:0.09 mm²,屏蔽式,电缆长度:3 m

根据要求
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
插入式弹簧加载端子X1,用于可配置的安全 小型控制器PNOZmulti 2,编码类型2。

根据要求
Set 5 Spring Terminals
751017
1套可插拔螺丝式端子用于PNOZ m EF SafetyNet, 通讯模块,小型控制器PNOZmulti 2。

根据要求
MM A MINI-IO CAB19 2.5m
772221
运动监控适配器ELAU PACDRIVE3,0.2/2.5 m。

根据要求
MM A MINI-IO CAB19 1.5m
772220
运动监控适配器ELAU PACDRIVE3,0.2/1.5 m。

根据要求
MM A MINI-IO CAB15 2.5m
772244
运动监控适配器TENDO 15/15 2.5 m。

根据要求
MM A MINI-IO CAB09B 2.5M
772260
运动监控适配器AMK 15/15 2.5 m,电缆从下方引出。

根据要求
MM A MINI-IO CAB19 5m
772222
运动监控适配器ELAU PACDRIVE3,0.2/5 m。

根据要求
MM A MINI-IO CAB02A 2.5m
772218
运动监控适配器SI/HEID 25/25,2.5 m,电缆从右侧引出。

根据要求
MM A MINI-IO CAB02B 2.5m
772219
运动监控适配器SI/HEID 25/25, 2.5 m,电缆从左侧引出。

根据要求
Set 5 Screw Terminals
750017
1套可插拔螺丝式端子用于PNOZ m EF SafetyNet, 通讯模块,小型控制器PNOZmulti 2。

根据要求
MM A MINI-IO CAB17 2.5m
772249
运动监控适配器BOS/REX 15/15 2.5 m。

根据要求
MM A MINI-IO CAB17 1.5m
772250
运动监控适配器BOS/REX 15/15 1.5 m。

根据要求
MM A MINI-IO CAB03B R 2.5m
772251
运动监控适配器SI/HA 15/15 2.5 m, 配3x 120 Ohm电阻。

根据要求
MM A MINI-IO CAB03A 5m
772252
Motion Monitoring Adapter SI/HE 15/15, 5m.

根据要求
MM A MINI-IO CAB19 0.7/5m
772225
运动监控适配器ELAU PACDRIVE3,0.7/5 m。

根据要求
MM A MINI-IO CAB19 0.7/1.5m
772223
运动监控适配器ELAU PACDRIVE3,0.7/1.5 m。

根据要求
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
用于PNOZmulti 2和PSS 4000运动监测的适配器电缆,1.5米。

根据要求
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
用于PNOZmulti 2和PSS 4000运动监测的适配器电缆,2.5米。

根据要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途