text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 12 个产品
FB/F10/30SEC.POT. 5MO
325406
计时器远程控制器,面板安装外壳, 22.5 mm, 绝对刻度,最大 30 S/5 mOhm ,时间设置通过旋转旋钮进行, 保护类型 IP66。

根据要求
FB/F11/4,7KO NEUTR. SKALA 0-10
326901
计时器远程控制器, 22.5 mm面板安装外壳, 相对刻度, 0-10/4.7 kOhm,时间设置通过旋转旋钮进行, 保护类型 IP66。

根据要求
FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10
326902
计时器远程控制器, 22.5 mm面板安装外壳, 相对刻度, 0-10/1 kOhm,时间设置通过旋转旋钮进行, 保护类型 IP66。

根据要求
FB/F11/10KO NEUTR.
326903
计时器远程控制器, 22.5 mm面板安装外壳, 相对刻度, 0-10/10 kOhm,时间设置通过旋转旋钮进行, 保护类型 IP66。

根据要求
FB/F11/10 SEC.
326301
计时器远程控制器,面板安装外壳, 22.5 mm, 绝对刻度,最大 10 S/10 kOhm,通过旋钮设置时间 , IP66 保护类型。

根据要求
FB/F11/1000SEC.
326701
计时器远程控制器,面板安装外壳, 22.5 mm, 绝对刻度,最大 1000 S/10 kOhm,通过旋钮设置时间 , IP66 保护类型。

根据要求
FB/F11/180SEK.
326611
计时器远程控制器,面板安装外壳, 22.5 mm, 绝对刻度,最大 180 s/10 kOhm,通过旋钮设置时间 , IP66 保护类型。

根据要求
FB/F11/30SEC.
326401
计时器远程控制器,面板安装外壳, 22.5 mm, 绝对刻度,最大 30 s/10 kOhm,通过旋钮设置时间 , IP66 保护类型。

根据要求
H-REDUZIERRING
374007
异径环,用于在 30 mm 开口中安装 22.5 mm 安装外壳 ,需要安装 2 个异径环。

根据要求
FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA
325008
计时器远程控制器, 22.5 mm面板安装外壳, 相对刻度, 0-10/100 kOhm,时间设置通过旋转旋钮进行, 保护类型 IP66。

根据要求
FB/F10/3SEC.POT. 500KO
325203
计时器远程控制器,面板安装外壳, 22.5 mm, 绝对刻度,最大 3 S/2.2 mOhm ,时间设置通过旋钮进行, 保护类型 IP66。

根据要求
FB/F10/1SEC.POT 470KOHM
325110
计时器远程控制器,面板安装外壳, 22.5 mm, 绝对刻度,最大 1 S/470 kOhm,时间设置通过旋钮进行, 保护类型 IP66。

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途