text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 19 个产品
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
一套备用可插拔端子,8针内螺纹技术;PU = 每个一件 X1、X2、X3、X4。

根据要求
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
一套备用可插拔端子,8针弹簧力技术;PU =每个配1 件X1、X2、X3、X4。

根据要求
PNOZ s Set2screw terminals 45mm
750012
备用插入式接线端子,螺钉接线端子,PU=每件1件 X3/X48- 引脚和 X1/X2 4引脚,用于45mm 外壳。

根据要求
PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm
751012
备用插入式端子套件,弹簧力技术, PU = 每件 1 件 X3/X4 8 引脚和 X1/X2 4 引脚,用于45 mm外壳。

根据要求
PNOZ s Set3screw terminals 45mm
750014
备用插入式接线端子,螺钉接线端子套件,PU =每个1件 X1/X2/X3 8引脚和X4 4引脚,用于45 mm外壳。

根据要求
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
751014
备用插入式接线端子套件,弹簧力技术, PU = 每 1 件 X1/X2/X3 8 引脚和 X4 4 引脚,用于 45 mm 外壳。

根据要求
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
备用插入式接线端子,螺钉接线端子,PU=每件1件X1,X2 , X3 ,X4 ,2引脚,用于12.5 mm外壳。

根据要求
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
备用插入式接线端子,螺钉接线端子,PU=每件1件X1,X2 , X3 ,X4 ,3引脚,用于17.5 mm外壳。

根据要求
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
一套备用可插拔端子,4针内螺纹技术;PU = 每个一件 X1、X2、X3、X4。

根据要求
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
备用插入式端子组,弹簧力技术, PU = 每件 1 件 X1, X2,X3,X4,2针,用于12.5毫米外壳。

根据要求
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
备用插入式端子组,弹簧力技术, PU = 每件 1 件 X1, X2,X3,X4,3针,用于17.5毫米外壳。

根据要求
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
一套备用可插拔端子,4弹簧力技术;PU =每个配1 件X1、X2、X3、X4。

根据要求
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
端接器 PNOZsigma 或 PNOZsigma 扩展, PU=10 件。

根据要求
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
用于将PNOZsigma底座单元连接到PNOZsigma 扩展模块的连接器, PU = 10 件。

根据要求
PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
SmartCard Commander Pack,包括SIM卡适配器和PNOZsigma 芯片卡 读卡器。

根据要求
SmartCardCommander with SIM-card-adapter
750031
SmartCard Commander Pack,包括SIM卡适配器。

根据要求
PNOZ s nIE
750910
用于PNOZ sigma,脉冲拉伸,负电压的附件。

根据要求
PNOZ s pIE
750900
用于PNOZ sigma,脉冲拉伸,正向电压的附件。

根据要求
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
用于在PNOZ s30上直接配置的特殊电缆,l=1.5 m。

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途