text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 244 个产品
PITreader
402255
GTIN: 4046548088908
PITreader基础单元。RFID 认证系统内容: 基础单元,连接器[402307]。所需附件:PITreader钥匙 适配器。

根据要求
PMI v807
266807
GTIN: 4046548096835
PMI v807

逐步淘汰文章

PMIvisu ,诊断和操作终端, 7 英寸,分辨率 800 x 480 像素, 电容式触摸屏, TFT , RAM 4 GB , SSD 32 GB , 2 个 RJ45 端口, 1 Gbit/s , 1 个 USB 主机 3.0 , 2 个 USB 主机 2.0 , 1 个 HDMI 端口, 1 个 VGA端口 , 电容器缓冲实时时钟, 12...已安装 30 V DC , 23 W ,操作系统 Windows 10 IOT , PASvisu Runtime ,并已获得许可,预装 软件:PMI V8 Assistant , PASvisu Server and Client , PVIS OPC Server UA , PSS 4000 固件 (OPC Server UA)。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。

根据要求
PITreader key adapter h
402308
GTIN: 4046548095005
1 个 PIT 读卡器水平钥匙适配器 + 1 个螺母。PITreader基础单元的所需 附件[402255].

根据要求
PITmode fusion
402251
GTIN: 4046548095715
PITmode fusion。软件包中的身份验证和功能安全 的操作模式选择系统。内容:PIT 读卡器基座 [402255] , PIT m4SEU [402250] , PIT 读卡器钥匙适配器 h [402308] ,接头组 [402306]。4 种操作模式 OM1 至 OM4 和特殊操作模式 OM5。 用于传输转发器密钥的密钥 ID 号的密钥 ID 接口 。

根据要求
PIT m4SEU
402250
GTIN: 4046548088915
PITmode安全评估单元用于选择操作模式的安全评估单元 。4 种操作模式 OM1 至 OM4 和 特殊模式 OM5。用于传输应答器密钥的 ID 号的接口 。所需附件:PITreader 基本 装置 [402255] , PITreader 密钥适配器。可选附件:连接器组 [402306] , PIT OE 4S [402311]。

根据要求
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
GTIN: 4046548093575
用于选择操作模式的安全评估设备的连接器组: PIT m4SEU [402250]。包括1个4针,1个5针,1个8针和1个12针 的弹簧式母连接器条,直头电缆接口。

根据要求
PMI v812
266812
GTIN: 4046548096842
PMI v812

逐步淘汰文章

PMIvisu ,诊断和操作终端, 12.1 英寸,分辨率 1280 x 800 像素 ,电容式触摸屏, TFT , RAM 4 GB , SSD 32 GB , 2 个 RJ45 端口 1 Gbit/s , 1 个 USB 主机 3.0 , 2 个 USB 主机 2.0 , 1 个 HDMI 端口, 1个 VGA 端口, 电容器缓冲实时时钟, 12 个 ...30 V DC , 29.2 W ,操作系统 Windows10 IOT , PASvisu Runtime 已安装并获得许可,预装 软件:PMI V8 Assistant , PASvisu Server and Client , PVIS OPC Server UA , PSS 4000 固件 (OPC Server UA)。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。

根据要求
PMI v815
266815
GTIN: 4046548096859
PMI v815

逐步淘汰文章

PMIvisu ,诊断和操作终端, 15.6 英寸,分辨率 1920 x 1080 像素 ,电容式触摸屏, TFT , RAM 4 GB , SSD 32 GB , 2 个 RJ45 端口 1 Gbit/s , 1 个 USB 主机 3.0 , 2 个 USB 主机 2.0 , 1 个 HDMI 端口, 1个 VGA 端口, 电容器缓冲实时时钟, 12 个 ...30 V DC , 38.5 W ,操作系统 Windows10 IOT , PASvisu Runtime 已安装并获得许可,预装 软件:PMI V8 Assistant , PASvisu Server and Client , PVIS OPC Server UA , PSS 4000 固件 (OPC Server UA)。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。

根据要求
PITreader key ye g
402260
GTIN: 4046548095876
用于身份验证系统 PITreader 的收发器钥匙, 授权可自由配置 颜色:黄色 材料:塑料

根据要求
PITreader key ye 1
402261
GTIN: 4046548094053
用于身份验证系统 PITreader 的应答器钥匙, 用于操作模式1的授权 颜色:黄色 材料:塑料

根据要求
PITreader key ye 2
402262
GTIN: 4046548094060
用于身份验证系统 PITreader 的应答器钥匙, 用于操作模式1和2的授权 颜色:黄色 材料:塑料

根据要求
PMI v704e
266704
GTIN: 4046548083330
PMIvisu ,诊断和操作终端, 4.3 英寸,分辨率 480 x 272 像素, 电容式触摸屏, TFT , RAM 512 MB ,闪存 2 GB , 1 个 RJ45 端口 100 MBit/s , 1 个 USB 主机 2.0 ,电容器缓冲实时时钟, 24 V DC , 4W , 经济型, OS Linux ,已安装并已获得许可的 PASvisu 运行时 预装软件:Pilz可视化软件。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。

根据要求
PITreader key ye 3
402263
GTIN: 4046548094077
用于身份验证系统 PITreader 的应答器钥匙, 用于操作模式1,2和3的授权 颜色:黄色 材料:塑料

根据要求
PITreader key ye 4
402264
GTIN: 4046548094084
用于身份验证系统 PITreader 的应答器钥匙, 用于操作模式1,2,3和4的授权 颜色:黄色 材料:塑料

根据要求
PIT m3.2p
402230
GTIN: 4046548077803
PIT m3.2p

逐步淘汰文章

PITMODE 电子选择开关,用于安装控制站,并通过非接触式钥匙和钥匙选择安全安 装 5 种操作模式。4 种操作模式 OM1 至 OM4 和特殊模 式 OM5。通过 LED 指示灯,用于传输收发器钥匙钥匙钥匙 ID 号的钥匙 ID 接口 显示授权信息。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。

根据要求
PMI v707e
266707
GTIN: 4046548083347
PMIvisu ,诊断和操作终端, 7 英寸,分辨率 800 x 600 像素, 电容式触摸屏, TFT , RAM 512 MB ,闪存 2 GB , 1 个 RJ45 端口 100 MBit/s , 1 个 USB 主机 2.0 ,电容器缓冲实时时钟, 24 V DC , 6W , 经济型, OS Linux ,已安装并已获得许可的 PASvisu 运行时 预装软件:Pilz可视化软件。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。

根据要求
PITreader key ye 5
402265
GTIN: 4046548094091
用于身份验证系统 PITreader 的应答器钥匙, 用于操作模式1,2,3,4和5的授权 颜色:黄色 材料:塑料

根据要求
PITreader key ye 5 service
402269
GTIN: 4046548095906
用于身份验证系统 PITreader 的应答器钥匙, 用于操作模式1,2,3,4和5 (维修)的授权 颜色:黄色 材料:塑料

根据要求
PIT m3.3p
402240
GTIN: 4046548069129
PIT m3.3p

逐步淘汰文章

用于安装控制站的 PITmode 电子选择开关,以及 通过非接触式钥匙和钥匙选择安全安装 3 种操作模式 的开关。4 种操作模式 OM1 和 OM2 以及特殊模式 OM5。通过 LED 指示灯,用于传输应答器钥匙 ID 号接口显示授权信息 。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。

根据要求
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
GTIN: 4046548096910
PITgatebox,带PITreader Key (按钮单元),外壳带紧急停止(2NC/1 NO ),2个照明按钮(每种1个NO)和PITreader Key, 顶部连接,M12,12引脚 插入式连接器和M12,4引脚包容式连接器,以太网接口,IP65,5个 GN,BU,RD,YE和透明色盖

根据要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途