text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 20 个产品
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
PNOZmulti Configurator软件的基本许可证,在工作站上使用 完整版本时需要;许可证密钥用于启用 完整的功能。

根据要求
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
升级许可证用于升级完整版本的PNOZmulti Configurator软件的现有 基本许可证, 许可证密钥用于启用完整的功能。

根据要求
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
用户许可证PNOZmulti Configurator ,用于附加工作站的完整版本 ,用于启用完整功能的许可密钥 ,仅对扩展基本许可有效。 注意:不包括软件!您可以从 Pilz主页 加载软件 。

根据要求
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010V
升级许可证 PNOZmulti Configurator ,要升级现有用户许可证的版本号 ,请使用许可证密钥启用 全部功能。注:不包含软件!您可以从 Pilz 主页加载该软件 。

根据要求
Lite Licence for PNOZmulti Config.
773010L
精简版许可证PNOZmulti Configurator (全版本,限制 为 PNOZmulti m0p 和 mm0p) ,用于工作站, 许可密钥用于在 m0p 和 mm0p 中启用完整功能 。注:不包含软件!您可以从 Pilz 主页加载该软件 。

根据要求
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
基本服务许可证 PNOZmulti Configurator ,要在工作站上使用服务 版本,请使用许可密钥来启用 服务功能。注:不包括软件!您可以从 Pilz 主页加载该软件 。

根据要求
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
升级服务许可证 PNOZmulti Configurator ,要升级 现有基本服务许可证的版本号,请使用许可证密钥 启用服务功能。注:不包含 软件!您可以从 Pilz 主页加载软件。

根据要求
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
用户服务许可证 PNOZmulti Configurator ,要在附加工作站上使用服务 版本,请使用许可密钥来启用 服务功能。注:不包括 软件!您可以从 Pilz 主页加载软件。

根据要求
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
升级服务许可证 PNOZmulti Configurator ,要升级 现有用户服务许可证的版本号,请使用许可证密钥 启用服务功能。注:不包括 软件!您可以从 Pilz 主页加载软件。

根据要求
Lite Licence for PNOZmulti Service
773011L
精简版服务许可证 PNOZmulti Configurator ,用于使用限于 PNOZmulti m0p 和mm0p 的服务 版本,用于 工作站上,许可密钥用于启用服务 功能。注:不包含软件!您可以从 Pilz 主页加载该软件 。

根据要求
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
运行许可证用于在PMIvisu或 PMIopen上操作PVIS OPC服务器。 通过串口或以太网口点对点连接Pilz控制系统(PSS、 PNOZmulti...)。

根据要求
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
运行许可证用于在PMIvisu或 PMIopen上操作PVIS OPC服务器。用于通过 串口或以太网口连接Pilz控制系统(PSS、PNOZmulti...)和额外的PMIvisu/PMIopen (最多不超过8台设备)。

根据要求
RT-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, PtoP
261907
运行许可证用于在安装了 Windows操作系统的PC机上运行PVIS OPC服务器。 通过串口或以太网口点对点连接Pilz控制系统(PSS、 PNOZmulti...)。

根据要求
RT-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, multiple
261908
运行许可证用于在安装了 Windows操作系统的PC机上运行PVIS OPC服务器。通过 通过串口或以太网口连接Pilz控制系统(PSS、PNOZmulti...)和额外的诊断设备(PC、 PMIopen)。

根据要求
Project-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905G
运行许可证用于在PMIvisu或 PMIopen上操作PVIS OPC服务器。 通过串口或以太网口点对点连接Pilz控制系统(PSS、 PNOZmulti...)。

根据要求
Project-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 Co
261906G
运行许可证用于在PMIvisu或 PMIopen上操作PVIS OPC服务器。用于通过 串口或以太网口连接Pilz控制系统(PSS、PNOZmulti...)和额外的PMIvisu/PMIopen (最多不超过8台设备)。

根据要求
Project-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, PtoP
261907G
运行许可证用于在安装了 Windows操作系统的PC机上运行PVIS OPC服务器。 通过串口或以太网口点对点连接Pilz控制系统(PSS、 PNOZmulti...)。

根据要求
Project-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, unli
261908G
运行许可证用于在安装了 Windows操作系统的PC机上运行PVIS OPC服务器。通过 通过串口或以太网口连接Pilz控制系统(PSS、PNOZmulti...)和额外的诊断设备(PC、 PMIopen)。

根据要求
Multi User Upgr Lic f. PNOZmulti Service
773011N
Upgrade licence for updating the version number of an existing Multi-User licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

根据要求
Multi User Upgr Lic for PNOZmulti Config
773010N
Upgrade licence for updating the version number of an present multi user licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途