text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 325 个产品
PES actuator board op-conveyor en
6S000002
GTIN: 4046548094343
Pilz 教育系统,模块化培训系统,操作员终端执行器技术 输送机,配有光电保护装置的机器型号, 英文操作员终端标签,英文和德文随附文档 。

根据要求
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
C1000016
GTIN: 4046548102857
连接引线,5针 M12插入式连接器,直向,5针 M12包容式连接器上有 A 编码 ,直向,A 编码,导线截面:5x 0.34 mm²,电缆长度:3 m

根据要求
Cable/FC/XXX-XXXX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000042
GTIN: 4046548102918
连接电缆,5针 M12包容式连接器,直向,A 编码 ,导线截面:5 x 0.34 mm²,电缆长度:20 m

根据要求
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
C1000023
GTIN: 4046548102703
连接引线,5针 M12插入式连接器,斜角,5针 M12包容式连接器上的 A 编码 ,直向,A 编码,导线截面:5x 0.34 mm²,电缆长度:5 m

根据要求
Cable/FC/XXX-XXXX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000041
GTIN: 4046548102901
连接电缆,5针 M12包容式连接器,直向,A 编码 ,导线截面:5 x 0.34 mm²,电缆长度:10 m

根据要求
Cable/FC/XXX-XXXX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
C1000039
GTIN: 4046548102888
连接电缆,5针 M12包容式连接器,直向,A 编码 ,导线截面:5x 0.34 mm²,电缆长度:3 m

根据要求
Cable/FC/XXX-XXXX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
C1000040
GTIN: 4046548102895
连接电缆,5针 M12包容式连接器,直向,A 编码 ,导线截面:5 x 0.34 mm²,电缆长度:5 m

根据要求
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK
C1000060
GTIN: 4046548105827
连接引线,电源,5针 M12插入式连接器,直向,5针包容式连接器上 L 编码,直向,L 编码, 导线截面:5 x 2.5 mm²,16 A,电缆长度:0.5 m

根据要求
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK
C1000061
GTIN: 4046548105834
连接引线,电源,5针 M12插入式连接器,直向,5针包容式连接器上 L 编码,直向,L 编码, 导线截面:5 x 2.5 mm²,16 A,电缆长度:3 m

根据要求
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK
C1000062
GTIN: 4046548105841
连接电缆,电源,5针 M12包容式连接器,直向,L 编码,导线横截面:5 x 2.5 mm²,16 A,电缆长度:10 m

根据要求
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000009
GTIN: 4046548102512
PROFINET,CAT5e,屏蔽式,4针 M12插入式连接器的连接导线 ,直向,D 编码,位于4针 M12插入式连接器上,直向,D 编码,导线截面:4 x 0.34 mm²,电缆长度:20 m

根据要求
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000008
GTIN: 4046548102505
PROFINET,CAT5e,屏蔽式,4针 M12插入式连接器的连接导线 ,直向,D 编码,位于4针 M12插入式连接器上,直向,D 编码,导线截面:4 x 0.34 mm²,电缆长度:10 m

根据要求
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000007
GTIN: 4046548102390
PROFINET,CAT5e,屏蔽式,4针 M12插入式连接器的连接导线 ,直向,D 编码,位于4针 M12插入式连接器上,直向,D 编码,导线截面:4 x 0.34 mm²,电缆长度:5 m

根据要求
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000006
GTIN: 4046548102383
PROFINET,CAT5e,屏蔽式,4针 M12插入式连接器的连接导线 ,直向,D 编码,位于4针 M12插入式连接器上,直向,D 编码,导线截面:4 x 0.34 mm²,电缆长度:3 m

根据要求
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
C1000005
GTIN: 4046548102376
PROFINET,CAT5e,屏蔽式,4针 M12插入式连接器的连接导线 ,直向,D 编码,位于4针 M12插入式连接器上,直向,D 编码,导线截面:4 x 0.34 mm²,电缆长度:0.5 m

根据要求
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
GTIN: 4046548102338
PROFINET,CAT5e,屏蔽式,4引脚 M12插入式连接器上的 RJ45连接引线 ,直向,D 编码,导线截面:4 x 0.34mm² ², 电缆长度:3 m

根据要求
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
GTIN: 4046548102369
PROFINET,CAT5e,屏蔽式,4引脚 M12插入式连接器上的 RJ45连接引线 ,直向,D 编码,导线截面:4 x 0.34mm² ², 电缆长度:20 m

根据要求
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
GTIN: 4046548102345
PROFINET,CAT5e,屏蔽式,4引脚 M12插入式连接器上的 RJ45连接引线 ,直向,D 编码,导线截面:4x 0.34 mm² ,电缆长度:5 m

根据要求
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
GTIN: 4046548102352
PROFINET,CAT5e,屏蔽式,4引脚 M12插入式连接器上的 RJ45连接引线 ,直向,D 编码,导线截面:4 x 0.34mm² ², 电缆长度:10 m

根据要求
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
GTIN: 4046548105483
Y型适配器,用于将PSEN ml b或PSEN ml s连接至PDP67,1个8 针M12母头连接器(直型,A编码)连接至2个5针M12 公头连接器,直型,A编码

根据要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途