text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
找到 21 个产品
PSEN sc L 3.0 08-12
6D000012
GTIN: 4046548095265
精简版型号, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm 检测功能, 按照 EN ISO61496-3的静音,超控, EDM , 重新启动应用, 垂直应用,参考标记,测量数据输出( UDP ), 通过可更换的存储块进行快速拆换; 3.0 m 安全区;最大 2 个安全区域并联激活,最大 2 个报警区并联激活,最大10 个可配置区域组合。

根据要求
PSEN sc L 5.5 08-12
6D000013
GTIN: 4046548095272
精简版型号, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm 检测功能, 根据 EN ISO61496-3的静音,超控, EDM ,重新启动应用, 垂直应用,参考标记,测量数据输出( UDP ), 可更换存储块的快速交换; 5.5 m 安全区;最大 2 个安全区域并联激活,最大 2 个报警区并联激活,最大10 个可配置区域组合。

根据要求
PSEN sc S 3.0 08-12
6D000020
GTIN: 4046548095340
从站模块, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm 检测功能, 垂直应用,参考标记,可更换存储块的快速交换 ; 3.0 m 安全区域;通过 PSENscan M 设备:最大 2 个安全区域并联激活,最大2 个报警区并联激活,最大值 10个可配置区域组合,测量数据输出( UDP ),屏蔽, 超控, EDM ,重新启动应用程序,符合 EN ISO 61496-3 。

根据要求
PSEN sc M 5.5 08-12
6D000017
GTIN: 4046548095319
主站模块, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm 检测功能, 根据 EN ISO61496-3的屏蔽,超控, EDM ,重新启动应用, 垂直应用,参考标记,测量数据输出( UDP ), 可更换存储块的快速交换; 5.5 m 安全区;最大 2 个安全区域并联激活,最大 2 个报警区并联激活,最大10 个可配置区域组合。

根据要求
PSEN sc S 5.5 08-12
6D000021
GTIN: 4046548095357
从站模块, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm 检测功能, 垂直应用,参考标记,可更换存储块的快速交换 ; 5.5 m 安全区域;通过 PSENscan M 设备:最大 2 个安全区域并联激活,最大2 个报警区并联激活,最大值 10个可配置区域组合,测量数据输出( UDP ),屏蔽, 超控, EDM ,重新启动应用程序,符合 EN ISO 61496-3 。

根据要求
PSEN sc M 3.0 08-12
6D000016
GTIN: 4046548095302
主站模块, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm 检测功能, 按照 EN ISO61496-3的屏蔽,超控, EDM , 重新启动应用, 垂直应用,参考标记,测量数据输出( UDP ), 通过可更换的存储块进行快速拆换; 3.0 m 安全区;最大 2 个安全区域并联激活,最大 2 个报警区并联激活,最大10 个可配置区域组合。

根据要求
PSEN sc PN 5.5 08 down
6D000035
GTIN: 4046548110289
PROFINET IO设备,带PROFIsafe,30毫米、40毫米、50毫米、70毫米、150毫米 检测功能、屏蔽、部分屏蔽、超控、EDM、重启 应用符合 EN ISO 61496-3,垂直应用,最大。15个 动态参考标记,测量数据输出(UDP), 底部可更换内存模块可快速更换, 窗口可更换,提供ROS和C++接口,5.5 m安全区, 最大8个并行安全/警告区域,扩展 连接选项(I/O),70个可配置区域集。

根据要求
PSEN sc PN 5.5 08 back
6D000036
GTIN: 4046548110296
PROFINET IO设备,带PROFIsafe,30毫米,40毫米,50毫米,70毫米, 150毫米 检测功能,屏蔽,部分屏蔽,超控,EDM, 重启 应用符合EN ISO 61496-3,垂直应用, 最大15个动态参考标记,测量数据输出(UDP), 后部可更换内存模块, 车窗可更换,ROS和C++接口可用,5.5米 安全区,最大 8个并行安全/警告区域,扩展 连接选项(I/O),70个可配置区域集。

根据要求
PSEN sc memory fbus
6D000037
GTIN: 4046548110814
可更换内存模块08-12,可快速更换 安全激光扫描仪

根据要求
PSEN sc bracket H
6D000004
GTIN: 4046548088458
头部防护附件

根据要求
PSEN sc cloth
6D000009
GTIN: 4046548088502
清洁布

根据要求
PSEN sc bracket PR
6D000002
GTIN: 4046548088434
可以进行倾斜角度和滚转角度调整的安装支架

根据要求
PSEN sc memory 08-12
6D000006
GTIN: 4046548088472
可更换内存模块 08-12 ,用于快速更换 安全激光扫描仪

根据要求
PSEN sc bracket P
6D000003
GTIN: 4046548088441
可以进行倾斜角度调整的安装支架

根据要求
PSEN sc cleaner
6D000008
GTIN: 4046548088496
清洁剂

根据要求
PSEN sc bracket C
6D000011
GTIN: 4046548090680
用于角落安装外缘的安装支架

根据要求
PSEN sc bracket F
6D000010
GTIN: 4046548090673
可以进行地板固定的安装支架

根据要求
PSEN sc M 5.5 08-17
6D000019
GTIN: 4046548095333
主站–型号,串联连接,最多可连接3个从站, 30毫米,40毫米,50毫米,70毫米, 150毫米检测功能,屏蔽, 部分屏蔽,强制输出,EDM,根据 EN ISO 61496-3 重新启动 ,垂直应用,参考标记,测量数据输出 (UDP), 快速替换,可更换内存块,窗口更换,提供ROS 和C++ 接口,-10°C...+50°C,5.5米安全区域, 扩展连接选项(I/O),3个并行安全区域,3 个并行警告区域,70个可配置区域集。

根据要求
PSEN sc ME 5.5 08-17
6D000034
GTIN: 4046548102161
MasterEncoder型号,串联连接,最多可连接3个从站, 最多4个编码输入,30毫米,40毫米,50毫米,70毫米,150毫米 检测功能,屏蔽,部分屏蔽,强制输出,EDM, 根据 EN ISO 61496-3 重新启动,垂直应用, 参考标记,测量数据输出 (UDP) ,快速替换,可互换 内存块,窗口替换,可用的ROS和C++接口, -10°C...+50°C,5.5米安全区域,扩展 连接选项 (I/O) ,编码输入,3个并行安全区域 ,3个并行警告区域,70个可配置区域集。

根据要求
PSEN sc head
6D000007
GTIN: 4046548088489
可更换扫描仪头,带窗户,以代替 安全 激光扫描仪 PSEN SC L/M/S ,从提供的固件版本 3.1.3 开始

根据要求
  • 1(current)
  • 2

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途