-
传感技术 (996)
- 位置/ 接近开关 (26)
- 安全开关 (355)
- 带防护锁定的安全开关 (258)
- 安全光栅 (312)
- 安全照相系统 (16)
- 安全雷达系统 (8)
- 安全区域扫描仪 (21)
- 控制技术 (396)
- 小型控制器 PNOZmulti (205)
- 控制器 (307)
- 机器人技术 (14)
- 驱动技术 (457)
- 网络 (9)
- 操作和检测 (254)
- 软件 (13)
- 连接技术和教育系统 (325)
过滤
Approval
响应时间
电源电压类型U1
- DC (3)
供电电压 (V)
- 24.0 - 24.0 (3)
以摄氏度一表示的环境温度
Sensor principle
- FMCW radar (6)
保护类型,机壳
工作範圍警告區
安全区域的操作范围
垂直扫描角度
- 30°/15° (1)
水平扫描角度
- 110°/50° (1)
Muting integrated
- per sensor (6)
间隙与爬电距离污染程度规范
最大的电缆长度
载波频率
以太网接口数量
OSSD输出数量
一般附件类型
区域配置的数量
- 32.0 (3)
从站的数量
- 6.0 (3)
深度尺寸 (mm)
高度(带支架)
高度尺寸 (mm)
尺寸(带支架)
宽度尺寸 (mm)
PSENradar - 安全雷达传感器
å³ä½¿å¨æ¶å£çå·¥ä¸ç¯å¢ä¸ï¼ä¹å¯ä»¥è¿ç¨PSENradarå®å
¨é·è¾¾ç³»ç»å®å
¨çæ§ä¿æ¤åºåã
找到更多
找到 8 个产品
已达到最大比较产品数,或产品已在比较清单中
关闭
雷达传感器,4米的工作范围,PL d(Cat.2)符合ENISO 13849的规定
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
用于PSEN rd1.1的传感器屏蔽套件,不锈钢,机械保护,防
雷达波。
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
用于PSEN rd1.1/1.2的分析单元,2输入,4输出,SD卡,
带FSoE协议的EtherCAT接口
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
雷达传感器,工作范围5米,PL d (Cat.3)符合ENISO 13849的规定
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
雷达传感器,工作范围9米,PL d (Cat.3) 符合EN ISO 13849标准
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
用于连接传感器支架的螺钉套件
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
用于PSEN rd1.1/1.2的分析单元,2输入,4输出,带PROFIsafe协议的PROFINET
接口
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价