text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 52 个产品
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
GTIN: 4046548060805
RFiD安全开关2安全SC输出,5针M12插头, 1个执行方向,IP67,切换距离11 mm,Sao = 8 mm,Sar= 20 mm,PU = 1件编码开关(带执行机构)。

根据要求
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
GTIN: 4046548073812
RFID 安全开关, 2 个安全 半导体 输出,连接电缆 10 m , 一个驱动方向, IP6K9K ,典型工作距离 11 mm , Sao = 8mm , Sar = 20 mm , PU = 1 件式编码开关。

根据要求
PSEN cs4.1b 1switch
541162
GTIN: 4046548077216
RFID 安全开关, 2 个安全半导体输出,连接电缆 10 m , 一个驱动方向, IP6K9K ,典型工作距离 11 mm , Sao = 8mm , Sar = 20 mm , PU = 1 件完全编码开关,最多可示教8次。

根据要求
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
541111
GTIN: 4046548067200
RFiD安全开关2安全SC输出,5 m连接电缆,1个 执行方向,支持SDD,IP6K9K,切换距离11 mm, Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1件完全编码开关(带 执行机构)。总共可能有8个示教过程。

根据要求
PSEN cs3.1a   1switch
541061
GTIN: 4046548067125
RFiD安全开关2安全SC输出,5m电缆,1个 执行方向,支持SDD,IP6K9K,切换距离 取决于执行机构,PU = 1件编码开关(无执行机构)。

根据要求
PSEN cs4.1   1 actuator
541180
GTIN: 4046548058826
安全开关PSEN CS4.x的 RFID 执行器, IP67 , PU = 1 件。

根据要求
PSEN cs3.1   1 actuator
541080
GTIN: 4046548058819
执行机构,用于编码安全开关PSENcode 3.x PU = 1 件执行机构。

根据要求
PSEN cs3.1n   1switch
541053
GTIN: 4046548060836
RFiD安全开关2安全SC输出,5针M12插头, 1个执行方向,IP67,切换距离取决于执行机构,PU = 1件编码开关(无执行机构)。

根据要求
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1   1 Unit
541203
GTIN: 4046548060829
RFiD安全开关2安全SC输出,5针M12插头, 1个执行方向,IP67,切换距离11 mm,Sao = 8 mm,Sar= 20 mm,PU = 1件完全编码开关(带执行机构)。

根据要求
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1   1 Unit
541103
GTIN: 4046548060812
RFiD安全开关2安全SC输出,5针M12插头, 1个执行方向,IP67,切换距离11 mm,Sao = 8 mm,Sar= 20 mm,PU = 1件完全编码开关(带执行机构)。总共 可能有8个示教过程。

根据要求
PSEN cs4.1n   1switch
541153
GTIN: 4046548060867
RFiD安全开关2安全SC输出,5针M12插头, 1个执行方向,IP67,切换距离11 mm,Sao = 8 mm,Sar= 20 mm,PU = 1件完全编码开关(无执行机构)。总共 可能有8个示教过程。

根据要求
PSEN cs4.2n   1switch
541253
GTIN: 4046548068160
RFiD安全开关2个安全半导体输出,5针M12插头, 1个执行方向,IP67,切换距离11 mm,Sao = 8 mm,Sar= 20 mm, PU = 1件唯一完全编码开关。

根据要求
PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19  1sw/3actuators
541303
GTIN: 4046548070705
RFiD安全开关2个安全半导体输出,5针M12插头, 1个执行方向,IP67,切换距离11 mm,Sao = 8 mm,Sar= 20 mm,PU = 1件编码开关和3个执行机构(OSSD1&2,OSSD1,OSSD2)。

根据要求
PSEN cs3.19n   1 switch
541353
GTIN: 4046548070750
RFiD安全开关2安全SC输出,5针M12插头, 1个执行方向,IP67,切换距离11 mm,Sao = 8 mm,Sar= 20 mm, PU = 1件编码开关(无执行机构)。

根据要求
PSEN cs3.19-OSSD2  1actuator
541383
GTIN: 4046548070781
用于安全开关 PSEN cs3.19的 RFID 执行器, IP67 , PU = 1 件, OSSD 2。

根据要求
PSEN cs3.1b /PSEN cs3.1   1unit
541012
GTIN: 4046548073805
RFiD安全开关2安全SC输出,10m连接电缆, 1个执行方向,支持SDD,IP6K9K,切换距离 11mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1件编码开关(带 执行机构)。

根据要求
PSEN cs4.1b / PSENcs 4.1  1unit
541112
GTIN: 4046548077223
RFiD安全开关2安全SC输出,10 m连接电缆, 1个执行方向,支持SDD,IP6K9K,切换距离 11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1件完全编码开关(带 执行机构)。总共可能有8个示教过程。

根据要求
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m/PSEN cs4.1  1unit
541114
GTIN: 4046548083699
RFID 安全开关, 2 个安全 半导体 输出,插入式连接器 M12/8 针,位于 1.5 米电缆上,最高适用于 SIL 3 或 PL e 或 Cat.4 , IP67 ,典型工作距离 11 mm , Sao = 8 mm , Sar = 20 mm , PU = 1 件 完全编码开关,带执行器,最多可示教8次。

根据要求
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
541059
GTIN: 4046548073508
RFiD安全开关2安全SC输出,8针M12插头, 0.15m电缆,1个执行方向,支持SDD,IP67 切换距离取决于执行机构,串联,PU = 1件 编码开关(带执行机构)。

根据要求
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
541159
GTIN: 4046548065718
RFiD安全开关2安全SC输出,8针M12插头, 带0.15 m 电缆,串联,支持SDD,IP67, 切换距离取决于执行机构,1个执行方向,PU = 1 件完全编码开关(无执行机构)。总共可能有8个 示教过程。

根据要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途