关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
安全门系统带防护锁定,采用旋转执行机构,联锁原理
磁力,触点2 n/o,2 n/c,供电电压24 V AC/DC。
根据要求
安全门系统带防护锁定,采用旋转执行机构,联锁原理
弹簧力,触点2 n/o,2 n/c,供电电压24 V AC/DC。
根据要求
机械安全门锁装置,带标准执行器,
联锁原理弹簧力,触点:2N/O,2N/C,电源电压
24 V AC/DC,M12/8针连接。
根据要求
安全门系统带防护锁定,采用标准执行机构,
联锁原理磁力,触点2 n/o,2 n/c,
供电电压24 V AC/DC。
根据要求
机械安全门锁装置,带半径执行器,
联锁原理:弹簧力1500N,触点:2N/O,2N/C,
电源电压110 - 230 V AC。
根据要求
安全门系统带防护锁定,采用标准执行机构,
联锁原理弹簧力,触点2 n/o,2 n/c,
支持电压24 V AC/DC。
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价