text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 111 个产品
PSEN opII4B-s-300-075
632132
GTIN: 4046548090291
4类安全光电保护设备,PL e,身体保护(分辨率300 mm), 受保护区域高度750 mm,供电电压24 V,工作距离10 -55 m, M12连接器,发射器:5针,接收器:5针。 连接线缆不与设备一起提供。

根据要求
PSEN opII4B-s-300-060
632131
GTIN: 4046548090284
4类安全光电保护设备,PL e,身体保护(分辨率300 mm), 受保护区域高度600 mm,供电电压24 V,工作距离10 -55 m, M12连接器,发射器:5针,接收器:5针。 连接线缆不与设备一起提供。

根据要求
PSEN opII3H-s-30-030
632021
GTIN: 4046548076264
3类安全光电保护设备,PL d,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度300 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。

根据要求
PSEN opII3H-s-30-045
632022
GTIN: 4046548076271
3类安全光电保护设备,PL d,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度450 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。

根据要求
PSEN opII3H-s-30-090
632025
GTIN: 4046548076301
3类安全光电保护设备,PL d,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度900 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。

根据要求
PSEN opII4B-s-300-045
632130
GTIN: 4046548090277
4类安全光电保护设备,PL e,身体保护(分辨率300 mm), 受保护区域高度450 mm,供电电压24 V,工作距离10 -55 m, M12连接器,发射器:5针,接收器:5针。 连接线缆不与设备一起提供。

根据要求
PSEN opII3H-s-30-060
632023
GTIN: 4046548076288
3类安全光电保护设备,PL d,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度600 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。

根据要求
PSEN opII3H-s-30-015
632020
GTIN: 4046548076257
3类安全光电保护设备,PL d,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度150 mm,供电电压24 V。连接器:M12, 发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。

根据要求
PSEN opII3H-s-30-135
632028
GTIN: 4046548076332
3类安全光电保护设备,PL d,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度1350 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。

根据要求
PSEN opII4H-s-30-105
632066
GTIN: 4046548076530
4类安全光电保护设备,PL e,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度1050 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。

根据要求
PSEN opII3H-s-30-120
632027
GTIN: 4046548076325
3类安全光电保护设备,PL d,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度1200 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。

根据要求
PSEN opII4H-s-30-090
632065
GTIN: 4046548076523
4类安全光电保护设备,PL e,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度900 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。

根据要求
PSEN opII4H-s-30-030
632061
GTIN: 4046548076387
4类安全光电保护设备,PL e,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度300 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。

根据要求
PSEN opII4H-s-30-060
632063
GTIN: 4046548076509
4类安全光电保护设备,PL e,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度600 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。

根据要求
PSEN opII3B-s-170-075
632102
GTIN: 4046548090062
3类安全光电保护设备,PL d,身体保护(分辨率170 mm), 受保护区域高度750 mm,供电电压24 V,工作距离0.2- 15 m, M12连接器,发射器:5针,接收器:5针。 连接线缆不与设备一起提供。

根据要求
PSEN opII4H-s-30-075
632064
GTIN: 4046548076516
4类安全光电保护设备,PL e,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度750 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。

根据要求
PSEN opII4H-s-30-015
632060
GTIN: 4046548076363
4类安全光电保护设备,PL e,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度150 mm,供电电压24 V。M12连接器, 发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。

根据要求
PSEN opII3B-s-170-090
632103
GTIN: 4046548089882
3类安全光电保护设备,PL d,身体保护(分辨率170 mm), 受保护区域高度900 mm,供电电压24 V,工作距离0.2- 15 m, M12连接器,发射器:5针,接收器:5针。 连接线缆不与设备一起提供。

根据要求
PSEN opII4H-s-30-150
632069
GTIN: 4046548076561
4类安全光电保护设备,PL e,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度1500 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。

根据要求
PSEN opII3B-s-170-120
632104
GTIN: 4046548089899
3类安全光电保护设备,PL d,身体保护(分辨率170 mm), 受保护区域高度1200 mm,供电电压24 V,工作距离0.2- 15 m, M12连接器,发射器:5针,接收器:5针。 连接线缆不与设备一起提供。

根据要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途