text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
找到 26 个产品
PIT oe 4S
402311
GTIN: 4046548097962
按钮装置,带 4 个 LED 按钮,包括固定螺母。 PIT M4 SEU 选装附件 [402250]。

根据要求
PITreader sticker ye 2
402342
GTIN: 4046548105308
用于认证系统 PITreader 卡的应答器标签, 用于操作模式1和2的授权 颜色:黄色 材料:塑料

根据要求
PITreader card ye 5 service
402339
GTIN: 4046548105278
用于身份验证系统的应答器卡 PITreader 卡, 用于操作模式1,2,3,4和5 (服务)的授权 颜色:黄色 材料:塑料

根据要求
PITreader sticker ye 5
402345
GTIN: 4046548105322
用于认证系统 PITreader 卡的应答器标签, 用于操作模式1,2,3,4和5的授权 颜色:黄色 材料:塑料

根据要求
PITreader sticker ye 4
402344
GTIN: 4046548107593
用于认证系统 PITreader 卡的应答器标签, 用于操作模式1,2,3和4的授权 颜色:黄色 材料:塑料

根据要求
PIT oe 1S-L1-M12/4
402312
照明按钮,带4引脚M12连接,1常开,安装尺寸: 22.3 mm。 不包括彩色磁盘。

根据要求
PITreader card ye 3
402333
GTIN: 4046548105216
用于身份验证系统的应答器卡 PITreader 卡, 用于操作模式1,2和3的授权 颜色:黄色 材料:塑料

根据要求
PITreader card ye 1
402331
GTIN: 4046548105094
用于身份验证系统的应答器卡 PITreader 卡, 用于操作模式1的授权 颜色:黄色 材料:塑料

根据要求
PITreader sticker ye 5 service
402349
GTIN: 4046548105360
用于认证系统 PITreader 卡的应答器标签, 用于操作模式1,2,3,4和5 (维修)的授权 颜色:黄色 材料:塑料

根据要求
PITreader card ye 2
402332
GTIN: 4046548105209
用于身份验证系统的应答器卡 PITreader 卡, 用于操作模式1和2的授权 颜色:黄色 材料:塑料

根据要求
PITreader card ye 4
402334
GTIN: 4046548105223
用于身份验证系统的应答器卡 PITreader 卡, 用于操作模式1,2和3的授权 颜色:黄色 材料:塑料

根据要求
PITreader card ye 5
402335
GTIN: 4046548105230
用于身份验证系统的应答器卡 PITreader 卡, 用于操作模式1,2,3,4和5的授权 颜色:黄色 材料:塑料

根据要求
PITreader sticker ye g
402340
GTIN: 4046548105285
用于身份验证系统的应答器标签 PITreader 卡, 授权可自由配置 颜色:黄色 材料:塑料

根据要求
PITreader card ye g
402330
GTIN: 4046548105087
用于身份验证系统的应答器卡 PITreader 卡, 授权可自由配置 颜色:黄色 材料:塑料

根据要求
PITreader sticker ye 1
402341
GTIN: 4046548105292
用于认证系统 PITreader 卡的应答器标签, 用于操作模式1的授权 颜色:黄色 材料:塑料

根据要求
PITreader sticker ye 3
402343
GTIN: 4046548105315
用于认证系统 PITreader 卡的应答器标签, 用于操作模式1,2和3的授权 颜色:黄色 材料:塑料

根据要求
PITreader card unit
402320
GTIN: 4046548105056
PITreader卡单元。用于卡片,贴纸/密钥的 RFID 认证系统 。内容:基础单元,连接器[402307], PITreader卡适配器。

根据要求
PITreader S card unit
402321
GTIN: 4046548105063
PITreader S 卡单元。用于卡片,贴纸和钥匙的 RFID 认证系统 ,具有扩展功能范围内容: 基础单元,连接器[402307],PITreader卡适配器。

根据要求
PIT oe ETH
402314
GTIN: 4046548107555
可激活的以太网接口(RJ45),电源和 输入电压24V

根据要求
PIT oe ETH 5V
402315
可激活的以太网接口(RJ45),电源和 输入电压5 V

根据要求
  • 1(current)
  • 2

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途