text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 41 个产品
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
GTIN: 4046548096910
PITgatebox,带PITreader Key (按钮单元),外壳带紧急停止(2NC/1 NO ),2个照明按钮(每种1个NO)和PITreader Key, 顶部连接,M12,12引脚 插入式连接器和M12,4引脚包容式连接器,以太网接口,IP65,5个 GN,BU,RD,YE和透明色盖

根据要求
PIT gb RLLE y down ETH
G1000021
GTIN: 4046548096927
PITgatebox,带PITreader Key (按钮单元),外壳带紧急停止(2NC/1 NO ),2个照明按钮(每个NO)和PITreader Key, 底部连接,M12,12针 插入式连接器和M12,4针包容式连接器,以太网接口,IP65,5个 GN,BU,RD,YE和透明色保护罩

根据要求
PIT gb CLLE y
G1000002
GTIN: 4046548088939
PITgatebox (按钮单元),带紧急停止功能的外壳 ,带信号触点(2常闭   ),2个照明按钮(每1常开),1个盲插头,12‑引脚M12 公连接器,包括 彩色盖套件

根据要求
PIT gb BLLE y
G1000003
GTIN: 4046548088946
PITgatebox (按钮单元),带紧急停止功能的外壳 ,带信号触点(2常闭   ),2个照明按钮(每1常开),1个钥匙开关(1常开),12‑ 引脚M12公连接器,包括 彩色盖套件

根据要求
PIT gb LLLE
G1000001
GTIN: 4046548088922
PITgatebox (按钮单元),外壳,带紧急停止(2 常闭)和3个照明 按钮,12‑引脚M12插入式连接器,包括 彩色盖套件

根据要求
PIT gb KLLE
G1000004
GTIN: 4046548088953
PITgatebox (按钮单元),带紧急停止功能的外壳(2 常闭),2个照明 按钮(每 1 常开),钥匙开关(2常开),12‑引脚M12 公连接器,包括 彩色盖套件

根据要求
PIT gb LLTE
G1000028
GTIN: 4046548097795
PITgatebox (按钮单元),带紧急停止功能的外壳(2 常闭),3个照明 按钮(1常闭,2常开),12‑引脚M12插入式连接器,包括 彩色盖套件

根据要求
PIT gb LLUL
G1000027
GTIN: 4046548097788
PITgatebox (按钮单元),外壳带有3个照明按钮(1NC, 3 NO),1个带突出盲板(红色)的非照明按钮, 12‑引脚M12插入式连接器,包括 彩色盖套件

根据要求
PIT gb LLLL
G1000026
GTIN: 4046548097771
PITgatebox (按钮单元),外壳带有4个照明按钮(每 1个 常开),12‑引脚M12插入式连接器,包括 彩色盖套件

根据要求
PIT gb CSSE
G1000029
GTIN: 4046548097894
PITgatebox (按钮单元),带紧急停止功能的外壳(2 常闭),2个照明 按钮(每个 2 常开),1个盲塞,12‑引脚M12公连接器,包括 颜色盖套件 t

根据要求
PIT gb WLLE
G1000032
GTIN: 4046548097924
PITgatebox (按钮单元),带紧急停止功能的外壳(2 常闭),2个照明 按钮(每个 1 常开),1个选择开关(2常开),12‑引脚M12连接头, 包括 彩色盖套件

根据要求
PIT gb LLME
G1000034
GTIN: 4046548097948
PITgatebox (按钮单元),带紧急停止功能的外壳(2 常闭),2个照明 按钮(每 1 常开),1个指示灯,12‑引脚M12公连接器,包括 彩色盖套件

根据要求
PIT gb LLLP
G1000030
GTIN: 4046548097900
PITgatebox (按钮单元),外壳带有3个照明按钮(每 1个 常开),1个蘑菇头按钮(2个常闭),12‑引脚M12插入式连接器,包括 彩色盖套件

根据要求
PIT gb DLLE y
G1000033
GTIN: 4046548097931
PITgatebox (按钮单元),带紧急停止功能的外壳 ,带信号触点(2常闭   ),2个照明按钮(每1常开),1个非照明按钮 (1常开),12‑引脚M12公连接器,包括 彩色盖套件

根据要求
PIT gb CLLP y
G1000031
GTIN: 4046548097917
PITgatebox (按钮单元),外壳带有2个照明按钮(每 1个 常开),1个蘑菇头按钮(2个常闭),12‑引脚M12插入式连接器,包括 颜色盖套件 t

根据要求
PITgb VMCE
G1000044
GTIN: 4046548106817
PITgatebox (按钮单元),带紧急停止功能的外壳(2 常闭),1个蓝色 按钮,1个指示灯,1个盲插头,12‑引脚M12公连接器,包括 彩色盖套件

根据要求
PIT gb ALLE y
G1000046
GTIN: 4046548111897
PITgatebox (按钮单元),带紧急停止功能的外壳,带信号触点(2 常闭,1常开),2个照明按钮(每1常开),1个钥匙开关,1x 90°(1 常开),12‑引脚M12插入式连接器,包括 彩色盖套件

根据要求
PIT gb stop pushbutton black plus 1
G1000037
GTIN: 4046548098129
带信号触点的PITgatebox黑色蘑菇按钮,转动可 释放,(备件)。安装孔:22.3 mm

根据要求
PIT gb stop pushbutton black
G1000036
GTIN: 4046548098112
PITgatebox black黑色蘑菇按钮,转动可释放, (备件)。安装孔:22.3 mm

根据要求
PIT gb blind cover
G1000010
GTIN: 4046548089639
PITgatebox盲塞,IP65,(备件),安装孔:22.3mm

根据要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途