关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
PITestop ,表面安装外壳 IP65 ,保护等级 II ,电缆引入线 2x M16。
根据要求
PITestop ,带紧急停止标签的垫圈,英语
,法语,德语,与除PIT es2和PIT es5外的所有按钮匹配
。
根据要求
PITestop ,外径为 75 mm的垫圈,带紧急停止功能,
符号与除PIT es2/PIT es5外的所有按钮匹配 - 不适用于
Pit es 箱和细长型安装箱。
根据要求
PITestop ,表面安装外壳,浅灰色, IP65 ,用于安装直径为 22.3 mm的按钮
,包括安装板,电缆入口 1 x M20。
根据要求
PITestop ,表面安装外壳,黄色 - 黑色, IP65 ,用于安装直径为 22.3mm的按 钮
,包括安装板,柔性按钮方向,
电缆入口 1 x M20。
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价