text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 14 个产品
PDP67 F 4 code
773603
GTIN: 4046548063011
分布式无源分配器用于将PSENcode、PSENslock、以及 PSENini连接到Pilz控制系统,最多4个传感器,保护级别 IP67。

根据要求
PDP67 F 4 code VA
773613
GTIN: 4046548070873
分布式无源分配器用于将PSENcode、PSENslock、以及 PSENini连接到Pilz控制系统,最多4个传感器,保护级别 IP67,不锈钢接头。。

根据要求
PDP67 F 8DI ION VA
773614
GTIN: 4046548070880
分布式输入模块用于PNOZmulti,保护级别IP67,通过 连接模块实现连接,8个安全数字量输入,8个输出可配置为 标准、测试脉冲或24 V,不锈钢连接器。

根据要求
PDP67 F 8DI ION HP VA
773615
GTIN: 4046548070958
分布式输入模块用于PNOZmulti,保护级别IP67,通过 连接模块实现连接,8个安全数字量输入,8个输出可配置为 标准、测试脉冲或24 V,不锈钢连接器。

根据要求
PDP67 F 8DI ION
773600
GTIN: 4046548058901
分布式输入模块用于PNOZmulti,保护级别 IP67,通过 连接模块实现连接,8个安全数字量输入,8个输出可配置为 标准、测试脉冲或24 V。

根据要求
PDP67 F 8DI ION HP
773601
GTIN: 4046548058918
分布式输入模块用于PNOZmulti,保护级别IP67,通过 连接模块实现连接,8个安全数字量输入,8个输出可配置为 标准、测试脉冲或24 V,单独提供输出。

根据要求
PDP67 F 8DI ION PT
773616
GTIN: 4046548081107
分布式输入模块用于PNOZmulti,保护级别IP67,通过 连接模块实现连接,8个安全数字量输入,8个输出可配置为 标准、测试脉冲或24 V,不锈钢连接器。

根据要求
Acc/MA/label plates/IP67
C1000033
GTIN: 4046548102802
Plastic label plates for PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001), 10 pieces, 20 x 8 mm.

根据要求
PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP
4R000001
GTIN: 4046548088083
PDP67 ,设备, IP67 保护类型,控制系统 I/O ,故障保护和 标准, 2 个 M12 端口,具有 PROFIsafe 的 PROFINET IO 设备,符合 C 类 (CC-C ) , PROFEnergy , IRT/RT ,数据集 I&M 0 和 1-4 ,数字 输入和输出, 6/12 输入,具有 24 V DC 0.25 A 的测试脉冲输出, 6/0 输出,半导体, 0.5 A ,单极, 正切换, 短路保护,防止过载, 2 路输出,半导体, 2 A , 双极, 开关至 24 V (O0+) 和 0 V (O0-) ,短路保护,防止过载, 电源电压,进料装置电源 24 V DC 16 A ,进料 装置电源 24 V DC 16 A ,电位隔离,连接功能接地。

根据要求
µSD Memory Card 512MB M12A
4R000002
GTIN: 4046548095807
PDP67 ,附件, microSD 存储卡, 512 MB ,工业版, 镀镍黄铜外壳, M12 连接器, A 编码,用于 PDP67 设备。 Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005

根据要求
PDP67 PN 8FDIO 4IOLS
4R000004
GTIN: 4046548104806
用于故障安全和标准应用的分布式现场设备,保护类型 IP67/IP69K,M12母接头, 带PROFIsafe的PROFINET IO DEVICE,C 级 (CC-C),PROFIenergy,IRT/RT,数据集I&M 0和1-4,共 享设备,MRP,带4个端口 (V1.1.3) 的IO-Link安全主站,最多8个可配置的安全数字输入/输出,带 24 VDC 0.25 A的测试脉冲输出,单极,正向开关。 8个可配置的安全数字输入/输出,24 VDC 0.25 A测试脉冲输出,0.5 A半导体输出 ,单极正向开关,防短路,防过载,馈电设备供电 24 VDC 16 A,馈电负载供电24 VDC 16A,电位隔离,功能接地

根据要求
Caps for IP67 moduls
380324
GTIN: 4046548065251
附件, PDP67 和 PSS67 设备上 M12 端口的端盖, IP67 保护类型,黑色, PU 4 件,仅用于 A 和 D 编码 M12 端口 (仅用于 L 编码的 380328)。

根据要求
Crimping Tool
380071
GTIN: 4046548087451
手动压线工具,用于压接针脚和插座触点, 直径 0.08 - 2.5 mm² , AWG 28 - 13 ,四芯轴压接, 使用调节轮对压接测量进行敏感设置,强制锁定以 防止压接发生故障。

根据要求
Acc/MA/caps L-coded/M12
380328
GTIN: 4046548104776
附件, PDP67 和 PSS67 设备上 M12 端口的端盖, IP67 保护类型,灰色, PU 2 件,仅用于 L 编码 M12 端口 (380324 仅用于 A 和 D 编码)。

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途