text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 86 个产品
USB Memory 512MB
779213
GTIN: 4046548083859
USB 内存, 512 MB ,用于 PNOZ m B1 ,基本单元 PNOZmulti 2.

根据要求
Chipcard 1 piece 32kB
779211
GTIN: 4046548009057
PNOZmulti芯片卡,1件,32 kB。

根据要求
PSS Conv USB / RS 232
305160
GTIN: 4046548020106
用于在RS232上实现USB接口的适配器。

根据要求
PNOZ mo4p Set plug in screw terminals
793536
GTIN: 4046548007787
可插拔式螺丝接线端子, PNOZ m4p , PNOZ m5p , 1 套。

根据要求
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
793400
GTIN: 4046548007800
1套弹簧夹持端子,PNOZ mi1p、PNOZ mi2p、PNOZ mo1p、 PNOZ mo3p、PNOZ ml1p。

根据要求
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
793700
GTIN: 4046548007756
可插拔式螺丝接线端子, PNOZ mc1p , PNOZ ma1p , 1 套。

根据要求
Set4 Spring Terminals
751016
GTIN: 4046548083873
用于PNOZ m B1、基础单元、小型控制器 PNOZmulti 2的弹簧式端子。

根据要求
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
773840
GTIN: 4046548048407
适配器,用于PNOZ ms1p / PNOZ ms2p(用于Siemens/Heidenhain编码器),2.5m。

根据要求
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
773842
GTIN: 4046548048421
适用于Siemens / Heidenhain编码器的PNOZ ms1p / PNOZ ms2p适配器,15 针, 2.5米,Siemens Heidenhain 左侧的电缆插座。

根据要求
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
GTIN: 4046548001532
适配器电缆速度监视器, RJ45连接器和开口端,用于PNOZ msXp和PNOZ s30,1.5 米。

根据要求
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
773857
GTIN: 4046548001518
用于 PNOZ msXp 和 PNOZ s30 的适配器电缆速度监视器, RJ45 连接器和 15针编码 器连接 (2.5 米) ,用于 Bosch Rexroth。

根据要求
PNOZ msi S25
773872
GTIN: 4046548043761
通用适配器, 25 引脚 D-Sub ,用于 PNOZ msXp , PNOZ s30 , PNOZmulti 2 速度监视器和 PSS 运动监控。

根据要求
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
GTIN: 4046548048063
适配器电缆速度监视器, RJ45 连接器和 15 针编码 器连接,用于 PNOZ msXp 和 PNOZ s30 , 2.5 米,用于 PMCtendo。

根据要求
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
GTIN: 4046548001495
适配器电缆速度监视器, RJ45 连接器和 9 针编码器连接, 用于 PNOZ msXp 和 PNOZ s30 , 7.5 米,用于 ELAU。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。

根据要求
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
GTIN: 4046548001549
适配器电缆速度监视器, RJ45连接器和开口端,用于PNOZ msXp和PNOZ s30,2.5米。

根据要求
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
773858
GTIN: 4046548001501
用于 PNOZ msXp 和 PNOZ s30 的适配器电缆速度监视器, RJ45 连接器和 15针编 码 器连接 (1.5 米) ,用于 Bosch Rexroth。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。

根据要求
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
773867
GTIN: 4046548025439
适配器电缆速度监视器, RJ45 连接器和 15 针编码 器连接,用于 PNOZ msXp 和 PNOZ s30 , 2.5 米,用于 Baumüller Ω。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。

根据要求
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
GTIN: 4046548001488
适配器电缆速度监视器, RJ45 连接器和 9 针编码器连接, 用于 PNOZ msXp 和 PNOZ s30 , 2.5 米,用于 ELAU。

根据要求
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
773856
GTIN: 4046548001525
适配器电缆速度监视器, RJ45连接器和开口端,用于PNOZ msXp和PNOZ s30,5 米。

根据要求
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
773843
GTIN: 4046548048438
适用于Siemens / Heidenhain编码器的PNOZ ms1p / PNOZ ms2p适配器,15 针, 2.5米,右侧电缆插座,适用于Siemens Heidenhain。

根据要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途