text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 217 个产品
PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777520
GTIN: 4046548009507
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O, 1 N/C,1 N/O t-d, 自动/受监控启动,UB = 24 V DC,宽度:90 mm,可插拔 螺丝式端子,监控急停装置和安全门,释放时间分12 个级别,0.1 - 30 s。

根据要求
P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so
777438
GTIN: 4046548009651
安全继电器(独立式),输入:每个按钮配1 N/O,1 N/C, 输出:3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 230 V AC,宽度:45 mm,可插拔 螺丝式端子,双手控制继电器/监控 双手按钮的同步性,反馈回路。

根据要求
PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
GTIN: 4046548008456
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O,1 N/C,1 SC, 自动/受监控启动,UB = 24 V AC/DC,宽度:45 mm,可插拔 弹簧夹持端子,监控急停装置和安全门。

根据要求
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
GTIN: 4046548009873
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2 N/O 自动/手动/受监控启动,UB 24 V AC/DC,宽度:22.5 mm,可插拔螺丝端子,监控急停装置和安全门。

根据要求
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
775850
GTIN: 4046548061604
安全继电器(独立式),输入:单通道接线, 输出:3 N/O, 1 N/C, UB = 230 V AC, 宽度:90 mm,集成式螺丝端子 ,监控急停装置,安全门,反馈回路。

根据要求
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
GTIN: 4046548012132
安全继电器(独立式),输入:带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:7 N/O, 1 N/C, 1 SC, 自动/受监控启动,UB 24 V DC,宽度:90 mm, 集成式螺丝端子,监控急停装置和安全门。

根据要求
PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
GTIN: 4046548010435
安全继电器(独立式),输入:不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O 自动/手动/受监控启动,UB 24 V AC/DC,宽度:45 mm, 集成式螺丝端子,监控急停装置和安全门。

根据要求
PZE X4 24VDC 4n/o
774585
GTIN: 4046548010770
触点扩展,输入:单通道接线,输出:4 N/O, UB 24 V DC,,宽度:25 mm,集成式螺丝端子,触点块用于 触点扩展,连接 安全相关的控制元件。

根据要求
PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
774549
GTIN: 4046548010947
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:5 N/O, 1 N/C,UB 24 V DC,, 宽度: 45 mm,集成式螺丝端子,监控急停装置和安全门,反馈回路。

根据要求
PZE X4P 24VDC 4n/o
777585
GTIN: 4046548009330
触点扩展,输入:单通道接线,输出:4 N/O, UB 24 V DC,,宽度:25 mm,可插拔螺丝式端子,触点块用于 触点扩展,连接安全相关的 控制元件。

根据要求
PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774012
GTIN: 4046548012613
安全继电器(独立式),输入:不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O, 1 N/C, 2N/O t-d, UB = -24 V DC (日本) ,宽度:112.5 mm,集成式螺丝端子,急停 监控,安全门, 反馈回路,带2个可独立调节的 延时断电触点,释放时间分12个级别,从1 - 20 s/0.1 - 3 s。

根据要求
PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c
774002
GTIN: 4046548012675
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:6 N/O,4 N/C,UB = 48 V AC,宽度: 90 mm,集成式螺丝端子,监控急停装置和安全门, 反馈回路。

根据要求
PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774013
GTIN: 4046548012606
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O, 1 N/C,1 STD, 自动/受监控启动,UB 24 V DC,宽度:112.5 mm, 集成式螺丝端子,急停监控,安全门,带 2个可独立调节的延时断电触点, 释放时间分12个级别,从1 - 20 s/0.1 - 3 s。

根据要求
PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c
774009
GTIN: 4046548012637
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:6 N/O,4 N/C,UB = 24 V DC, 宽度: 90 mm,集成式螺丝端子,监控急停装置和安全门, 反馈回路。

根据要求
PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c
774006
GTIN: 4046548012651
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:6 N/O,4 N/C,UB = 230 - 240 V AC/DC, 宽度:90 mm,集成式螺丝端子,监控急停装置和 安全门,反馈回路。

根据要求
PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c
774019
GTIN: 4046548012576
安全继电器(独立式),输入:单通道接线, 输出:1 N/O, 2 N/C, UB = 24V DC,宽度:45 mm ,集成螺钉接线端子 ,脉冲计时继电器,监控反馈回路, 脉冲时间为 0.5 - 30 秒 12 级。

根据要求
PNOZ X7.1 24VAC/DC 1n/o 1n/c
774051
GTIN: 4046548012378
安全继电器(独立式),输入:单通道接线, 输出:1 N/O, 1 N/C,自动/手动启动,UB 24 V AC/DC, 宽度:22.5 mm,集成式螺丝端子,监控急停装置, 安全门,反馈回路。

根据要求
PNOZ X7 240VAC 2n/o
774057
GTIN: 4046548012323
安全继电器(独立式),输入:单通道接线, 输出:2 N/O,自动/手动启动,UB = 240 V AC,宽度: 22.5 mm,集成式螺丝端子,监控急停装置和 安全门。

根据要求
PNOZ X7 120VAC 2n/o
774055
GTIN: 4046548012347
安全继电器(独立式),输入:单通道接线, 输出:2 N/O,自动/手动启动,UB = 120 V AC,宽度: 22.5 mm,集成式螺丝端子,监控急停装置和 安全门。

根据要求
PNOZ X7 110VAC 2n/o
774053
GTIN: 4046548012361
安全继电器(独立式),输入:单通道接线, 输出:2 N/O,自动/手动启动,UB = 110 V AC,宽度: 22.5 mm,集成式螺丝端子,监控急停装置和 安全门。

根据要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途