text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 9 个产品
PSEN op4F-s-14-150/1
630749
4类安全光电保护设备,PL e,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度1500 mm,供电电压24 V,M12连接器, 发射器:4针,接收器:8针,连接线缆 不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN op4F-s-14-105/1
630746
4类安全光电保护设备,PL e,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度1050 mm,供电电压24 V,M12连接器, 发射器:4针,接收器:8针,连接线缆 不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN op4F-s-14-060/1
630743
4类安全光电保护设备,PL e,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度600 mm,供电电压24 V,M12连接器, 发射器:4针,接收器:8针,连接线缆 不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN op4F-s-14-120/1
630747
4类安全光电保护设备,PL e,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度1200 mm,供电电压24 V,M12连接器, 发射器:4针,接收器:8针,连接线缆 不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN op4F-s-14-135/1
630748
4类安全光电保护设备,PL e,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度1350 mm,供电电压24 V,M12连接器, 发射器:4针,接收器:8针,连接线缆 不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN op4F-s-14-090/1
630745
4类安全光电保护设备,PL e,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度900 mm,供电电压24 V,M12连接器, 发射器:4针,接收器8针,连接线缆 需另购。 ...

根据要求
PSEN op4F-s-14-075/1
630744
4类安全光电保护设备,PL e,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度750 mm,供电电压24 V,M12连接器, 发射器:4针,接收器:8针,连接线缆 不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN op4F-s-14-030/1
630741
4类安全光电保护设备,PL e,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度300 mm,供电电压24 V,M12连接器, 发射器:4针,接收器:8针,连接线缆 不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN op4F-s-14-165/1
630750
4类安全光电保护设备,PL e,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度1650 mm,供电电压24 V,M12连接器, 发射器:4针,接收器:8针,连接线缆 不与设备一起提供。 ...

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途